- Емкостные датчики
- Оптоэлектронные датчики
- Датчики магнитного поля
- Кулачковые выключатели
- Ультразвуковые датчики
- Магнитно-кодируемые датчики
- Магнитострикционные датчики
- Датчики наклона
- Датчики давления
- Датчики температуры
- Датчики расхода
- Condition Monitoring Sensors
- Индикаторы положения
- Датчики угловых перемещений
- Индуктивные датчики Standard с приоритетами
- Индуктивные 2-проводные датчики
- Индуктивные датчики, выдерживающие высокое давление
- Индуктивные датчики для зон с высокими гигиеническими стандартами
- Индуктивные датчики коэф. 1
- Индуктивные цельнометаллические датчики
- Стойкие к магнитным полям индуктивные датчики
- Стойкие к сварке индуктивные датчики
- Термостойкие индуктивные датчики
- Индуктивные датчики Namur
- Индуктивные кольцевые и трубчатые датчики
- Индуктивные датчики расстояния
- Индуктивные системы измерения положения
Индуктивный датчик для взрывоопасных зон
Индуктивные датчики

Доступно в:
65 Версии
Мы предлагаем индуктивные датчики для всех взрывоопасных зон. Область применения этих неизнашиваемых датчиков – от зон 2/22, где взрывоопасная атмосфера возникает лишь изредка (категория 3G/3D), до зон 0/20 с высочайшим уровнем взрывоопасности.
Многообразие вариантов датчиков позволяет охватить широкий спектр областей применения и удовлетворить самые различные потребности. Наш ассортимент включает в себя, к примеру, датчики, выдерживающие давление до 500 бар и датчики с расширенным диапазоном температур, – и все это в различных исполнениях. У нас вы, разумеется, сможете приобрести и подходящие принадлежности, такие как усилители развязывающих схем NAMUR и провода с разъемами.
Особенности
- для зон: 0, 1, 2, 20, 21 и 22
- выдерживают давление до 500 бар
- для применения в различных диапазонах температур
- с подходящими усилителями развязывающих схем NAMUR
- отсутствие износа благодаря бесконтактному принципу действия
- стойкость к рабочим средам
- нечувствительность к загрязнению
Доступность
65 Результаты
Код заказа | Price | Размеры | Интерфейс | Дальность действия | Частота переключения | Материал корпуса | Разъем | Разрешение на эксплуатацию/конформность | Установка | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BES05UHBES M12EG2-GNX40F-BT02-X05 |
Ø 12 x 66 mm | Namur | 4 mm | 380 Гц | AISI 316Ti | Кабель, FEP | cCSAus | незаподлицо | ||
![]() BES05TYBES M12MG2-GNX20B-S04G-X04 |
Ø 12 x 65 mm | Namur | 2 mm | 380 Гц | Br-Ni | Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 4-конт. | cCSAus | заподлицо | ||
![]() BES05UTBES M18EH2-GNX80F-BT02-X03 |
Ø 18 x 75 mm | Namur | 8 mm | 380 Гц | AISI 316Ti | Кабель, FEP | cCSAus | незаподлицо | ||
![]() BES05TEBES M18MF2-PSC50B-BV02-X01 |
Ø 18 x 60 mm | PNP Замыкающий контакт (NO) | 5 mm | 300 Гц | Br-Ni, никелир. | Кабель, 2 м, ПВХ | CSA, WEEE | заподлицо | ||
![]() BES05UUBES M30EH2-GNX10B-BT02-X03 |
Ø 30 x 67 mm | Namur | 10 mm | 380 Гц | AISI 316Ti | Кабель, FEP | cCSAus | заподлицо | ||
![]() BES05UWBES M30EH2-GNX15F-BT02-X03 |
Ø 30 x 77 mm | Namur | 15 mm | 380 Гц | AISI 316Ti | Кабель, FEP | cCSAus | незаподлицо | ||
![]() BES05UFBES M12EG2-GNX20B-BT02-X05 |
Ø 12 x 62 mm | Namur | 2 mm | 380 Гц | AISI 316Ti | Кабель, FEP | cCSAus | заподлицо | ||
![]() BES05TZBES M12MG2-GNX40F-S04G-X04 |
Ø 12 x 70 mm | Namur | 4 mm | 380 Гц | Br-Ni | Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 4-конт. | cCSAus | незаподлицо | ||
![]() BES05TLBES M18EG2-PSC50B-BV02-X02 |
Ø 18 x 57 mm | PNP Замыкающий контакт (NO) | 5 mm | 180 Гц | AISI 316L | Кабель, 2 м, ПВХ | CSA, WEEE | заподлицо |