- Индуктивные датчики
- Емкостные датчики
- Датчики магнитного поля
- Кулачковые выключатели
- Ультразвуковые датчики
- Магнитно-кодируемые датчики
- Магнитострикционные датчики
- Датчики наклона
- Датчики давления
- Датчики температуры
- Датчики расхода
- Condition Monitoring Sensors
- Индикаторы положения
- Датчики угловых перемещений
- Оптические щупы и световые затворы
- Оптические щупы
- Оптические щупы с подавлением фона
- Отражательные световые затворы
- Однонаправленные световые затворы
- Вилочные фоторелейные барьеры
- Угловые фоторелейные барьеры
- Рамочные фоторелейные барьеры
- Фоторелейные барьеры
- Световые полосы
- Датчики цвета
- Датчики контрастных меток
- Приборы на волоконной основе для пластикового и стеклянного волокна
- Пластиковое и стеклянное волокно для приборов на волоконной основе
- Micromote - головки оптических датчиков
- Micromote - усилители для оптических сенсорных головок
- Оптоэлектронные датчики расстояния
Люминесцентные щупы
Оптоэлектронные датчики

Доступно в:
3 Версии
Наши люминесцентные щупы BLT распознают с помощью ультрафиолетового света объекты, которые человек не может увидеть без вспомогательных средств. Они эффективно используются для распознавания продукции с невидимой маркировкой. Или для проверки смазочных материалов, которые перед этим были обогащены люминесцентными частицами.
Особенности
- ультрафиолетовый свет – внешние лампы или другие источники освещения не требуются,
- возможность программирования одним нажатием кнопки – без отдельного программного обеспечения,
- прочная конструкция, подходящая для использования в промышленных условиях
Доступность
3 Результаты
Код заказа | Price | Размеры | Интерфейс | Дальность действия | Вид излучения | Разъем | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BLT0009BLT 21M-001-P-S4 |
12 x 50 x 42.5 mm | PNP замыкающий/размыкающий контакт (NO/NC) | 0...40 мм | Ультрафиолетовый свет | Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 4-конт. | ||
![]() BLT000CBLT 31M-002-U-S92 |
24.1 x 58.4 x 71.1 mm | PNP/NPN замыкающий/размыкающий контакт (NO/NC) Аналог., напряжение 0…5 В | 0...300 мм | Ультрафиолетовый свет | Штекерный разъем, M12x1-Штекер | ||
![]() BLT000ABLT 31M-001-U-S92 |
24.1 x 58.4 x 71.1 mm | PNP/NPN замыкающий/размыкающий контакт (NO/NC) Аналог., напряжение 0…5 В | 0...100 мм | Ультрафиолетовый свет | Штекерный разъем, M12x1-Штекер |
Редактирование колонок
Пожалуйста, выберите, какие колонки должны отображаться.