- Индуктивные датчики
- Емкостные датчики
- Оптоэлектронные датчики
- Кулачковые выключатели
- Ультразвуковые датчики
- Магнитно-кодируемые датчики
- Магнитострикционные датчики
- Датчики наклона
- Датчики давления
- Датчики температуры
- Датчики расхода
- Condition Monitoring Sensors
- Индикаторы положения
- Датчики угловых перемещений
- Датчики магнитного поля для Т-образного паза
- Датчики магнитного поля для C-образного паза
- Датчики магнитного поля для нескольких форм пазов
- Датчики магнитного поля для штоковых цилиндров
- Исполнение с одним разъемом с двумя датчиками магнитного поля
- Датчики магнитного поля цилиндрической формы
- Датчики магнитного поля с настраиваемыми точками переключения
- Датчики магнитного поля для круглых цилиндров
- Датчики магнитного поля с монтажом в трапециевидные пазы и на трапециевидные направляющие
Магнитные системы измерения положения
Датчики магнитного поля

Доступно в:
27 Версии
Высокотехнологичное предприятие, оснащенное сложными производственными линиями, требует большой гибкости. Однако из-за постоянно изменяющихся условий гибкость сложно совместить с надежностью производственных процессов и высоким уровнем качества продукции.
Решающее значение имеет возможность постоянно держать рабочий процесс в поле зрения. При этом важная роль отводится датчикам, встроенным в компактные и точные захваты, высечные приспособления и системы смены инструмента. Эти датчики способны обеспечить необходимую быстроту, гибкость и точность.
Магнитные системы измерения положения BMP практически не изнашиваются и обеспечивают надежный контроль текущих рабочих процессов. Они позволяет держать под контролем различные процессы, реализовывать параллельную обработку объектов и сохранять при этом высокую энергоэффективность. Их использование гарантирует высокую степень эксплуатационной надежности и качества автоматизации. При этом неважно, какая задача стоит перед вами – контроль сборки в автомобильной промышленности или быстрая адаптация форматов и параметров процесса в упаковочной (на фоне множества выполняемых синхронно пневматических операций) – все процессы реализуются с абсолютной четкостью.
Особенности
- Гибкость благодаря модульной концепции: охват множества цилиндров с общим ходом до 256 мм.
- Всесторонняя прозрачность: непрерывный контроль положения поршней даже на ограниченном пространстве с помощью аналоговых выходных сигналов напряжения и тока, а также сигналов через интерфейс IO-Link.
- Высокая надежность результатов: соответствующая области применения линейность и повторяемость.
- Высокая эксплуатационная надежность: низкий температурный дрейф и очень хорошая электромагнитная совместимость.
- Соответствие концепции Industry 4.0: смена формата, контроль состояния и профилактическое обслуживание
Доступность
27 Результаты
Код заказа | Price | Размеры | Диапазон измерения | Аналоговый выход | Разъем | Интерфейс | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BMP000MBMP 01-EL1PP21A-0064-00-P00,5-S4 |
17.5 x 9.6 x 74 mm | 64 mm | Аналог., напряжение/аналог., ток с возможностью переключения 0…10 В/4…20 мА | Кабель со штекерным разъемом, M12x1-Штекер, 4-конт., 0.5 m, PUR | IO-Link 1.1 | ||
![]() BMP0005BMP 01-EL1PP21A-0064-00-P00,5-S75 |
17.5 x 9.6 x 74 mm | 64 mm | Аналог., напряжение/аналог., ток с возможностью переключения 0…10 В/4…20 мА | Кабель со штекерным разъемом, M8x1-Штекер, 4-конт., 0.5 m, PUR | IO-Link 1.1 | ||
![]() BMP0003BMP 01-EL1PP21A-0096-00-P00,5-S75 |
17.5 x 9.6 x 106 mm | 96 mm | Аналог., напряжение/аналог., ток с возможностью переключения 0…10 В/4…20 мА | Кабель со штекерным разъемом, M8x1-Штекер, 4-конт., 0.5 m, PUR | IO-Link 1.1 | ||
![]() BMP0004BMP 01-EL1PP21A-0096-00-P02 |
17.5 x 9.6 x 106 mm | 96 mm | Аналог., напряжение/аналог., ток с возможностью переключения 0…10 В/4…20 мА | Кабель, 2 m, PUR | IO-Link 1.1 | ||
![]() BMP0001BMP 01-EL1PP21A-0128-00-P00,5-S75 |
17.5 x 9.6 x 138 mm | 128 mm | Аналог., напряжение/аналог., ток с возможностью переключения 0…10 В/4…20 мА | Кабель со штекерным разъемом, M8x1-Штекер, 4-конт., 0.5 m, PUR | IO-Link 1.1 | ||
![]() BMP000TBMP 01-EL1PP21A-0192-00-P00,5-S4 |
17.5 x 9.6 x 202 mm | 192 mm | Аналог., напряжение/аналог., ток с возможностью переключения 0…10 В/4…20 мА | Кабель со штекерным разъемом, M12x1-Штекер, 4-конт., 0.5 m, PUR | IO-Link 1.1 | ||
![]() BMP000HBMP 01-EL1PP21A-0224-00-P00,5-S75 |
17.5 x 9.6 x 234 mm | 224 mm | Аналог., напряжение/аналог., ток с возможностью переключения 0…10 В/4…20 мА | Кабель со штекерным разъемом, M8x1-Штекер, 4-конт., 0.5 m, PUR | IO-Link 1.1 | ||
![]() BMP000KBMP 01-EL1PP21A-0256-00-P00,5-S75 |
17.5 x 9.6 x 266 mm | 256 mm | Аналог., напряжение/аналог., ток с возможностью переключения 0…10 В/4…20 мА | Кабель со штекерным разъемом, M8x1-Штекер, 4-конт., 0.5 m, PUR | IO-Link 1.1 | ||
![]() BMP000JBMP 01-EL1PP21A-0256-00-P02 |
17.5 x 9.6 x 266 mm | 256 mm | Аналог., напряжение/аналог., ток с возможностью переключения 0…10 В/4…20 мА | Кабель, 2 m, PUR | IO-Link 1.1 | ||
![]() BMP0010BMP 01-ZLZPP21A-0256-00-P00,5-S4 |
17.5 x 9.6 x 266 mm | 256 mm | Кабель со штекерным разъемом, M12x1-Штекер, 4-конт., 0.5 m, PUR | IO-Link 1.1 |
Редактирование колонок
Пожалуйста, выберите, какие колонки должны отображаться.