Абсолютная магнитно-кодируемая система измерения угловых перемещений

Магнитно-кодируемые датчики

Доступно в:

16 Версии

Абсолютные магнитно-кодируемые системы измерения угловых перемещений BML от Balluff обеспечивают абсолютную позиционную обратную связь при любом положении. Они моментально готовы к использованию без установки в базовое положение. Наши системы измерения угловых перемещений отличаются высокой точностью даже при больших диаметрах и максимальной компактностью, благодаря которой они легко интегрируются в двигатели.

Особенности

  • экономия энергии благодаря высокой точности,
  • низкие расходы,
  • высокая эксплуатационная готовность оборудования благодаря долговечной магнитной ленте с технологией Permagnet®,
  • большой срок службы благодаря прочному металлическому корпусу,
  • быстрый и простой монтаж с использованием программы калибровки

Доступность

Цена

16 Результаты

Код заказа Price Диапазон измерения Интерфейс Разрешение Расстояние считывания
Действия

BML0391

BML-S1H1-S6QC-M3AA-D0-KA00,3-S284
64 mm SSI Аналог. Sin/Cos (1 Vpp) 0.9765625 µm 0.01...0.35 mm

BML0393

BML-S1H1-S6QC-M3CA-D0-KA00,3-S284
256 mm SSI Аналог. Sin/Cos (1 Vpp) 0.9765625 µm 0.01...0.35 mm

BML04Y5

BML-S1H1-B6QC-M3FA-D0-KA00,3-S284
997 mm BiSS-C Аналог. Sin/Cos (1 Vpp) 0.9765625 µm 0.01...0.35 mm

BML05MR

BML-S1H1-S6RC-M3AA-D0-KA00,3-S284
64 mm SSI Аналог. Sin/Cos (1 Vpp) 0.9765625 µm 0.01...0.35 mm

BML0392

BML-S1H2-S6QC-M3AA-D0-KA00,3-S284
64 mm SSI Аналог. Sin/Cos (1 Vpp) 0.9765625 µm 0.01...0.35 mm

BML0394

BML-S1H2-S6QC-M3CA-D0-KA00,3-S284
256 mm SSI Аналог. Sin/Cos (1 Vpp) 0.9765625 µm 0.01...0.35 mm

BML04JW

BML-S1H2-S6RC-M3CA-D0-KA00,3-S284
256 mm SSI Аналог. Sin/Cos (1 Vpp) 0.9765625 µm 0.01...0.35 mm

BML05U5

BML-S1H2-S6RC-M3FA-D0-KA00,3-S284
997 mm SSI Аналог. Sin/Cos (1 Vpp) 0.9765625 µm 0.01...0.35 mm

BML03HJ

BML-S1H1-B6QC-M3AA-D0-KA00,3-S284
64 mm BiSS-C Аналог. Sin/Cos (1 Vpp) 0.9765625 µm 0.01...0.35 mm

BML04Y3

BML-S1H1-S6QC-M3FA-D0-KA00,3-S284
997 mm SSI Аналог. Sin/Cos (1 Vpp) 0.9765625 µm 0.01...0.35 mm