- Индуктивные датчики
- Емкостные датчики
- Оптоэлектронные датчики
- Датчики магнитного поля
- Ультразвуковые датчики
- Магнитно-кодируемые датчики
- Магнитострикционные датчики
- Датчики наклона
- Датчики давления
- Датчики температуры
- Датчики расхода
- Condition Monitoring Sensors
- Индикаторы положения
- Датчики угловых перемещений
- Механические одиночные датчики положения
- Механические последовательные датчики положения
- Механические последовательные датчики положения со сменной планкой
- Механические однопозиционные датчики положения с защитными выключателями
- Механические последовательные датчики положения с безопасными точками переключения
- Механические одиночные датчики положения с принудительным размыканием
- Механические последовательные датчики положения с принудительным размыканием
- Механические одиночные датчики положения для повышенных температур
- Индуктивные одиночные датчики положения
- Индуктивные последовательные датчики положения
Механические последовательные датчики положения для повышенной температуры
Кулачковые выключатели

Доступно в:
5 Версии
Наши механические датчики положения для повышенных температур отличаются специальным коммутационным элементом и современной конструкцией штока. Благодаря этому они отлично подходят для использования при температурах до 180 °C. Оптимальны для использования в сложных условиях производства пресс-форм, пластмасс и сталей.
Особенности
- надежный режим переключения,
- диапазон температур от -5 до +180 °C,
- термостойкие кабели входят в комплект поставки,
- до двенадцати коммутационных элементов,
- четыре серии
Доступность
5 Результаты
Код заказа | Price | Точки переключения, количество | Форма толкателя | Исполнение | Тип разъема | Расстояние между точками переключения | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNS043NBNS 819-B02-D08-40-15 |
2 | 1–2-я точка переключения: крыша | Щелчковый контакт | Паяное соединение | |||
![]() BNS045FBNS 819-B02-R08-40-15 |
2 | 1–2-я точка переключения: ролик | Щелчковый контакт | Паяное соединение | |||
![]() BNS043LBNS 819-B02-D08-46-15 |
2 | 1–2-я точка переключения: крыша | Щелчковый контакт | Паяное соединение | |||
![]() BNS049KBNS 819-B02-R08-46-15 |
2 | 1–2-я точка переключения: ролик | Щелчковый контакт | Паяное соединение | |||
![]() BNS04YHBNS 819-B04-D08-40-15 |
4 | 1–4-я точка переключения: крыша | Щелчковый контакт | Паяное соединение |
Редактирование колонок
Пожалуйста, выберите, какие колонки должны отображаться.