- Индуктивные датчики
- Емкостные датчики
- Оптоэлектронные датчики
- Датчики магнитного поля
- Кулачковые выключатели
- Ультразвуковые датчики
- Магнитно-кодируемые датчики
- Датчики наклона
- Датчики давления
- Датчики температуры
- Датчики расхода
- Condition Monitoring Sensors
- Индикаторы положения
- Датчики угловых перемещений
- Магнитострикционные системы измерения положения для больших расстояний
- Магнитострикционные системы измерения перемещений для взрывоопасных зон
- Магнитострикционные системы измерения перемещений для измерения уровня наполнения в областях с высокими гигиеническими требованиями
- Магнитострикционные системы измерения перемещений для промышленной гидравлики
- Магнитострикционные системы измерения перемещений для экстремальных условий эксплуатации
- Магнитострикционные системы измерения перемещений профильного типа
- Магнитострикционные системы измерения положения для мобильной гидравлики
Магнитострикционные системы измерения перемещений с резервированием
Магнитострикционные датчики

Доступно в:
16 Версии
Наши магнитострикционные системы измерения перемещений с многократным резервированием BTL удовлетворяют высочайшим требованиям к точности и эксплуатационной надежности и способны работать в тяжелых условиях, например в клапанах и гидроцилиндрах предохранительных систем. Они объединяют до трех автономных измерительных систем в одном корпусе и благодаря наличию различных интерфейсов с резервированием гарантируют повышенную степень надежности при эксплуатации.
Особенности
- 2- или 3-кратное резервирование,
- диапазон температур от –40 до +85 °C,
- аналоговые и цифровые интерфейсы,
- гибкая настройка диапазона измерения и преобразование сигналов с помощью специальной программы,
- возможность копирования настроек на все три измерительных канала,
- долговечность благодаря прочной механической конструкции,
- отсутствие износа благодаря бесконтактному принципу действия
16 Результаты
Код заказа | Измер. длина | Механическое исполнение | Температура окружающей среды | Отклонение от линейности | Область применения | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BTL7 -TK- Series - Analog currentBTL7 -TK- Series - Analog current |
25...7620 мм | Крепление посадка 18h6 | -40...85 °C | nnnn > 0500: ± 0.04% FS, nnnn = 0050…0500: ± 200 µm | Конструкция с резервированием | |
![]() BTL7 -TK- Series - SSIBTL7 -TK- Series - SSI |
25...7620 мм | Крепление посадка 18h6 | -40...85 °C |
d = 1, 2, 3, 7, 9: nnnn = 25…2000: ± 60 µm nnnn = 2001…5500: ± 200 µm d = 4, 5: nnnn = 25…2000: ± 4 LSB nnnn = 2001…5500: ± 200 µm d = 6, 8: nnnn = 25…5500: ± 4 LSB nnnn > 5500: ± 0.04% FS |
Конструкция с резервированием | |
![]() BTL7 -TT- Series - Analog currentBTL7 -TT- Series - Analog current |
25...3250 мм | Крепление резьба M30 | -40...85 °C | nnnn > 0500: ± 0.04% FS, nnnn = 0050…0500: ± 200 µm | Конструкция с резервированием | |
![]() BTL7 -TZ- Series - Analog voltageBTL7 -TZ- Series - Analog voltage |
25...7620 мм | Крепление резьба 3/4 дюйма | -40...85 °C | nnnn > 0500: ± 0.04% FS, nnnn = 0050…0500: ± 200 µm | Конструкция с резервированием | |
![]() BTL7 -TB- Series - Analog currentBTL7 -TB- Series - Analog current |
25...7620 мм | Крепление резьба M18 | -40...85 °C | nnnn > 0500: ± 0.04% FS, nnnn = 0050…0500: ± 200 µm | Конструкция с резервированием | |
![]() BTL7 -TK- Series - DigitalBTL7 -TK- Series - Digital |
25...7620 мм | Крепление посадка 18h6 | -40...85 °C |
nnnn = 25…2000: ± 60 µm nnnn = 2001…5500: ± 200 µm nnnn > 5500: ± 0.04% FS |
Конструкция с резервированием | |
![]() BTL7 -TT- Series - Analog voltageBTL7 -TT- Series - Analog voltage |
25...3250 мм | Крепление резьба M30 | -40...85 °C | nnnn > 0500: ± 0.04% FS, nnnn = 0050…0500: ± 200 µm | Конструкция с резервированием | |
![]() BTL7 -TZ- Series - Analog currentBTL7 -TZ- Series - Analog current |
25...7620 мм | Крепление резьба 3/4 дюйма | -40...85 °C | nnnn > 0500: ± 0.04% FS, nnnn = 0050…0500: ± 200 µm | Конструкция с резервированием | |
![]() BTL7 -TZ- Series - SSIBTL7 -TZ- Series - SSI |
25...7620 мм | Крепление резьба 3/4 дюйма | -40...85 °C |
d = 1, 2, 3, 7, 9: nnnn = 25…2000: ± 60 µm nnnn = 2001…5500: ± 200 µm d = 4, 5: nnnn = 25…2000: ± 4 LSB nnnn = 2001…5500: ± 200 µm d = 6, 8: nnnn = 25…5500: ± 4 LSB nnnn > 5500: ± 0.04% FS |
Конструкция с резервированием | |
![]() BTL7 -TB- Series - Analog voltageBTL7 -TB- Series - Analog voltage |
25...7620 мм | Крепление резьба M18 | -40...85 °C |
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm nnnn > 0500: ± 0.04% FS |
Конструкция с резервированием |
Редактирование колонок
Пожалуйста, выберите, какие колонки должны отображаться.