- Низкочастотные головки записи/считывания и антенны (70/455 кГц)
- Низкочастотный элемент связи для передачи данных (70/455 кГц)
- Низкочастотные блоки обработки результатов (70/455 кГц)
- Низкочастотные головки записи/считывания (70/455 кГц) со встроенным блоком обработки результатов
- Низкочастотные мобильные приборы записи/считывания (70/455 кГц)
НЧ-носитель данных (70/455 кГц)
Низкие частоты (70/455 кГц)

Доступно в:
38 Версии
Низкочастотные носители данных сопровождают заготовки в течение всего процесса производства. При этом они нередко подвергаются сильному воздействию внешних факторов, таких как высокая температура, атмосферные явления и присутствие металлических объектов.
Носители данных Balluff отвечают самым высоким требованиям: Они отличаются стойкостью к помехам в присутствии металлических объектов, эффективностью в среде с большим количеством охлаждающих и смазочных материалов и подходят для использования в деионизированной воде в автоклавах и в вакууме.
Особенности
- многообразие специальных носителей данных для практически любой промышленной отрасли,
- прочные и стойкие к воздействию температуры и атмосферных явлений носители данных RFID в промышленном исполнении,
- носители данных EEPROM с объемом памяти 511, 1023, 2047 байт,
- носители данных FRAM с объемом памяти 8 кбайт для почти неограниченного количества циклов записи/считывания,
- варианты монтажа: с клеевым или резьбовым соединением,
- носители данных RFID 10 мм BIS C-122: Миллионы раз проверенная классика, соответствующая всем мировым стандартам,
- угловые носители данных со сдвоенными катушками препятствуют повороту поддонов при их идентификации,
- программирование носителей кода по желанию заказчика
Доступность
38 Результаты
Код заказа | Price | Размеры | Серийный номер UID, только для считывания | Тип памяти | Данные пользователя, чтение/запись | Температура окружающей среды | Температура хранения | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BIS01EZBIS C-121-04/L-SA3 |
Ø 12 x 11.5 mm | EEPROM | 511 Byte | 0...70 °C | -30...85 °C | |||
![]() BIS01E1BIS C-122-04/L-SA2 |
Ø 13.5 x 8.5 mm | EEPROM | 511 Byte | 0...70 °C | -30...85 °C | |||
![]() BIS0006BIS C-104-11/A |
Ø 30 x 35 mm | EEPROM | 2047 Byte | -30...70 °C | -30...85 °C | |||
![]() BIS0007BIS C-104-32/A |
Ø 30 x 35 mm | EEPROM | 8192 Byte | -30...70 °C | -30...85 °C | |||
![]() BIS0009BIS C-105-05/A |
Ø 12 x 6 mm | EEPROM | 1023 Byte | -30...70 °C | -30...85 °C | |||
![]() BIS000HBIS C-108-11/L |
32 x 11 x 52 mm | EEPROM | 2047 Byte | -30...70 °C | -30...85 °C | |||
![]() BIS000NBIS C-117-05/L |
Ø 30 x 16 mm | EEPROM | 1023 Byte | -30...70 °C | -30...85 °C | |||
![]() BIS0011BIS C-122-04/L |
Ø 10 x 4,5 мм | EEPROM | 511 Byte | 0...70 °C | -30...85 °C | |||
![]() BIS015WBIS C-122-05/L |
Ø 10 x 4,5 мм | EEPROM | 1023 Byte | 0...70 °C | -30...85 °C | |||
![]() BIS0015BIS C-122-11/L |
Ø 10 x 4,5 мм | EEPROM | 2047 Byte | -30...70 °C | -30...85 °C |
Редактирование колонок
Пожалуйста, выберите, какие колонки должны отображаться.