Высокочаст. носитель данных (13,56 МГц)

Высокие частоты (13,56 МГц)

Доступно в:

124 Версии

Носители данных сопровождают заготовки в течение всего процесса производства. При этом они нередко подвергаются сильному воздействию внешних факторов, таких как высокая температура, атмосферные явления и присутствие металлических объектов. Наши высокочастотные носители данных отвечают высоким требованиям, предъявляемым к эксплуатации в таких условиях. В широком ассортименте продуктов Balluff вы всегда найдете подходящий вариант для самых различных условий.

Особенности

  • пассивные носители данных: данные и необходимая энергия передаются индуктивным способом от головки записи/считывания,
  • все носители данных имеют однозначный, уникальный идентификационный номер (ID), который может только считываться, но не изменяться,
  • возможность использования по всему миру благодаря соответствию стандарту ISO 15693,
  • носитель данных EEPROM с объемом памяти до 992 байтов,
  • носитель данных FRAM с объемом памяти до 128 кбайтов для почти неограниченного количества циклов записи,
  • монтаж с клеевым или резьбовым соединением,
  • высокая степень защиты до IP68/69K,
  • отличная совместимость с металлом, высокими температурами и т.д.
  • для ситуаций с ограничением по времени: высокоскоростные носители данных Balluff (до восьми раз быстрее, чем ISO 15693),
  • специальные угловые носители данных для систем транспортировки с возможностью записи/считывания с двух сторон,
  • наличие носителей данных маленького размера,
  • винты данных легко вворачиваются и быстро выворачиваются из объекта.

Доступность

Цена

124 Результаты

Код заказа Price Размеры Серийный номер UID, только для считывания Тип памяти Данные пользователя, чтение/запись Температура окружающей среды Температура хранения
Действия

BIS01ET

BIS M-120-04/L
54 x 0.76 x 85.6 mm 16 Byte EEPROM 256 Byte -25...70 °C -25...50 °C

BIS01EW

BIS M-132-10/L-HT-SA4
27 x 36 mm 4 Byte EEPROM 736 Byte -40...85 °C

BIS01EK

BIS M-143-02/A-M8-GN-SA2
Ø 22 x 21 mm 8 Byte FRAM 2000 Byte 0...70 °C 0...70 °C

BIS01FN

BIS M-143-02/A-M8-SA6
Ø 22 x 30 mm 8 Byte FRAM 2000 Byte -25...70 °C -25...95 °C

BIS01C3

BIS M-143-02/A-T10-YE
8 Byte FRAM 2000 Byte -25...70 °C

BIS01F1

BIS M-152-22/A
Ø 4 x 21.7 mm 8 Byte EEPROM 316 Byte -25...85 °C

BIS01F9

BIS M-1B2-03/L
Ø 22 x 3 mm 8 Byte EEPROM 112 Byte -40...85 °C -40...120 °C

BIS01CE

BIS M-107-03/L
Ø 16 x 3 mm 8 Byte EEPROM 112 Byte -25...85 °C

BIS01AR

BIS M-115-07/A
25 x 3 x 65 mm 8 Byte EEPROM 992 Byte -25...50 °C -30...60 °C

BIS01FA

BIS M-122-02/A-SA3
Ø 15 x 20 мм 8 Byte FRAM 2000 Byte -25...70 °C