- Высокочаст. носитель данных (13,56 МГц)
- Высокочастотные головки записи/считывания и антенны (13,56 МГц)
- Высокочастотные головки записи/считывания (13,56 МГц) со встроенным блоком обработки результатов
- Высокочастотные коммуникационные модули (13,56 МГц)
- Высокочастотные мобильные приборы записи/считывания (13,56 МГц)
Высокоч. блоки обр. рез-тов (13,56 МГц)
Высокие частоты (13,56 МГц)

Доступно в:
40 Версии
С нашими блоками обработки результатов BIS V можно одновременно использовать до четырех головок записи/считывания на блок. Они не зависят от частоты и поэтому могут работать в смешанном режиме с любыми частотами (BIS M, BIS L, BIS C, BIS U). Таким образом, необходим только один тип блоков обработки результатов, что значительно упрощает процесс управления складом. Кроме этого, блоки обработки результатов оснащены всеми известными в мире системами шин, что позволяет использовать их в любой промышленной отрасли.
Особенности
- идеальная электромагнитная совместимость благодаря прочному литому цинковому корпусу,
- все разъемы расположены на передней стороне и легко доступны,
- универсальная схема крепления для простого монтажа на монтажных шинах или профиле,
- ЖК дисплей и кнопки для легкого ввода в эксплуатацию,
- каждая головка записи/считывания информирует о своем рабочем состоянии с помощью двух светодиодов, расположенных непосредственно на блоке обработки результатов,
- встроенный задающий модуль IO-Link для подключения датчиков и исполнительных элементов, совместимых с IO-Link,
- встроенный веб-сервер для удобного дистанционного контроля состояния,
- функциональные модули многих известных производителей систем управления для быстрого внедрения,
- встроенный коммутатор Ethernet с 2 портами для линейной и кольцевой топологии,
- компактные размеры (172 х 48 х 62 мм),
- USB-интерфейс для быстрого ввода в эксплуатацию без шинного соединения.
- BIS Cockpit: возможность настройки параметров головок записи/считывания независимо от интерфейса с помощью программного инструмента на базе ПК,
- подача напряжения через прочный штекерный соединитель 7/8" для сложных условий промышленного производства.
Доступность
40 Результаты
Код заказа | Price | Интерфейс | Рабочее напряжение Ub | Степень защиты | Поддерживаемые технологии RFID | Температура окружающей среды | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BIS01F2BIS V-6108-048-C002-SA3 |
Profinet | 24 В= LPS класс 2 | IP65, со штекерным разъемом | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | ||
![]() BIS01FLBIS V-6108-048-C102-SA13 |
IO-Link, Profinet | 24 В= LPS класс 2 | IP65, со штекерным разъемом | LF 70/455 kHz (BIS C ), LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | ||
![]() BIS01F3BIS V-6108-048-C102-SA3 |
Profinet | 24 В= LPS класс 2 | IP65, со штекерным разъемом | LF 70/455 kHz (BIS C ), LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | ||
![]() BIS01FKBIS V-6110-063-C002-SA13 |
IO-Link, EtherCAT | 24 В= LPS класс 2 | IP65, со штекерным разъемом | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | ||
![]() BIS01F4BIS V-6110-063-C002-SA3 |
EtherCAT | 24 В= LPS класс 2 | IP65, со штекерным разъемом | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | ||
![]() BIS01FJBIS V-6108-048-C002-SA13 |
IO-Link, Profinet | 24 В= LPS класс 2 | IP65, со штекерным разъемом | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | ||
![]() BIS01FMBIS V-6110-063-C102-SA13 |
IO-Link, EtherCAT | 24 В= LPS класс 2 | IP65, со штекерным разъемом | LF 70/455 kHz (BIS C ), LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | ||
![]() BIS01F5BIS V-6110-063-C102-SA3 |
EtherCAT | 24 В= LPS класс 2 | IP65, со штекерным разъемом | LF 70/455 kHz (BIS C ), LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | ||
![]() BIS012FBIS V-6106-034-C002 |
IO-Link, Ethernet/IP | 24 В= LPS класс 2 | IP65, со штекерным разъемом | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | ||
![]() BIS0186BIS V-6107-039-C005 |
Ethernet TCP/IP, IO-Link, USB | 24 В= LPS класс 2 | IP65, со штекерным разъемом | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C |
Редактирование колонок
Пожалуйста, выберите, какие колонки должны отображаться.