Высокоч. моб. приборы зап/сч.(13,56 МГц)
Высокие частоты (13,56 МГц)

Доступно в:
0 Версии
Наши мобильные высокочастотные приборы записи/считывания предназначены для носителей данных BIS M. Они превосходно подходят для использования при ручном контроле качества или документировании процедур технического обслуживания. Передача данных осуществляется через WLAN, Bluetooth или кабельное соединение USB.
Все мобильные приборы записи/считывания имеют модульную конструкцию и могут быть дополнены 1D- или 2D-сканером штрих-кодов. Данные надежно регистрируются даже при плохом освещении и сложных условиях эксплуатации.
Особенности
- операционная система Windows CE® V6.0,
- наличие различных вариантов антенн в зависимости от выбранного носителя данных,
- дальность действия в зависимости от антенны,
- зарядный сетевой блок и стилос входят в комплект поставки,
- высокопроизводительный мобильный компьютер Zebra Workabout Pro 4 в качестве базового блока,
- предварительно установленное программное обеспечение Balluff (SDK (Software Development Kit – комплект для разработки ПО))
- большой цветной сенсорный дисплей,
- дополнительные принадлежности: док-станция и пистолетная рукоятка для эргономичной работы,
- специальное программное обеспечение по запросу.
Доступность
0 Результаты
Код заказа | Price | Температура окружающей среды | Степень защиты | Принцип действия | Действия |
---|
Редактирование колонок
Пожалуйста, выберите, какие колонки должны отображаться.