Высокочастотные комм. модули (13,56 МГц)

Высокие частоты (13,56 МГц)

Доступно в:

4 Версии

Высокочастотные коммуникационные модули/шлюзы (13,56 МГц) Balluff предназначены для реализации соединений по схеме «точка-точка» и шинных соединений. Они интегрируются в производственную линию непосредственно через последовательный интерфейс хост-компьютера (RS232) или через подходящий шинный интерфейс.

Интерфейс RS485 позволяет сконфигурировать подсеть, включающую до 16 абонентов. Мы также предлагаем подходящие головки записи/считывания (высокочастотные), подходящие для такой подсети с шинной топологией 16-TM: Наши модели типов BIS M-410, BIS M-411 и BIS M-620 оснащены встроенным блоком обработки результатов, а также соответствующими интерфейсами подсети 16-RS485.

Особенности

  • коммуникационная группа, включающая до 16 головок считывания,
  • максимально компактная конструкция,
  • прочный корпус IP67: надежное использование в сложных условиях,
  • простой ввод в эксплуатацию и минимальное время простоев благодаря индикаторам состояния, расположенным непосредственно на корпусе сканера,
  • наличие вариантов для большой дальности считывания.

Доступность

Цена

4 Результаты

Код заказа Price Размеры Интерфейс Рабочее напряжение Ub Температура окружающей среды
Действия

BAE00JJ

BIS Z-GW-001-IND
107 x 33 x 109 mm Промышленный Ethernet / MODBUS TCP 12...30 VDC -20...50 °C

BAE00JM

BIS Z-GW-001-TCP
107 x 33 x 109 mm Ethernet TCP/IP 12...30 VDC -20...50 °C

BAE00JK

BIS Z-GW-001-PBS
107 x 33 x 104 mm Profibus, USB 2.0 12...30 VDC -20...50 °C

BAE00JL

BIS Z-GW-001-RS232
107 x 33 x 117 mm RS232 12...30 VDC -20...50 °C