Безопасность
Безопасность машин в промышленности
Безопасная эксплуатация машин и систем имеет первостепенное значение для защиты сотрудников, обеспечения производительности, а также безопасности ответственности. Для обеспечения как безопасной эксплуатации ваших машин и систем, так и для выполнения требований к безопасности машин и систем в промышленности, компания Balluff предлагает обширный ассортимент и решения для вашей безопасности. Это позволяет вам соответствовать и надежно выполнять требования стандарта ISO 13849-1 "Функциональная безопасность" как стандарта для проверки безопасности в соответствии с Директивой по машинному оборудованию 2006/42/EC.
С установкой защитных устройств на машины и системы уже реализуются важные меры безопасности машин в соответствии с Директивой по машинному оборудованию. От защитных блокирующих устройств, датчиков безопасности, устройств управления, таких как устройства аварийного останова и оптоэлектронные защитные устройства, до безопасных модулей ввода/вывода - Balluff позволяет вам создавать уникальные концепции безопасности для вашей компании, которые обеспечивают высокий уровень безопасности вплоть до самого высокого уровня безопасности PL e (Уровень эффективности e в соответствии с ISO 13849-1:2006).
Сотрудничество между человеком и машиной: безопасность машин имеет фундаментальное значение для промышленности
Растущее, часто бесшовное взаимодействие между людьми и машинами почти во всех областях промышленности делает безопасность машин все более важным основным элементом. Это относится как к новым установкам и машинам, так и к существующим - ключевое слово "ретрофит". Например, при модернизации старых прессов вы можете обеспечить их соответствие Директиве по машинному оборудованию, чтобы защитить сотрудников и тем самым надежно обеспечить их производительность.
Концепция безопасности для автоматизации на вашем предприятии
Автоматизация требует безопасности и надежности. Качество Balluff гарантирует вам особую надежность и безопасность - благодаря широкому спектру решений для ваших машин и систем. Наша технология датчиков безопасности в сочетании с технологией безопасного управления позволяет реализовать инновационные концепции для обеспечения безопасности вашего оборудования. Для автоматизации концепция безопасности включает в себя все большее количество продуктов и компонентов, которые помогают минимизировать опасность для человека и машины и безопасно обрабатывать информацию. Эти компоненты могут быть легко интегрированы в систему управления машинами для обеспечения безопасности оборудования.
Безопасность через IO-Link: Автоматизация и безопасность как эффективная общая система
Safety over IO-Link позволяет выполнять требования функциональной безопасности 13849-1 с помощью IO-Link. Основой является универсальный интерфейс IO-Link: Протокол безопасности модулируется в трехжильный кабель и обеспечивает связь и обмен информацией между безопасным модулем ввода/вывода и ведущим устройством IO-Link. Таким образом, сигналы безопасности могут передаваться без проблем, а также могут быть использованы основные преимущества IO-Link.