Profisafe через IO-Link

Модули безопасности ввода / вывода

Доступно в:

1 Версии

Надежный модуль ввода/вывода Profisafe впервые соединяет средства автоматизации и обеспечения безопасности через IO-Link. Для надежного соединения вам потребуется только задающий модуль IO-Link. Поскольку система открыта со стороны датчиков, это дает возможность подключения практически любого устройства безопасности.

Благодаря сочетанию средств автоматизации и обеспечения безопасности защиту оборудования удалось реализовать на базе одной системы. Это стало возможным, так как IO-Link передает информацию, поступающую от датчиков/исполнительных элементов, а также информацию, относящуюся к безопасности. Благодаря Safety over IO-Link вы получите преимущества на обоих уровнях. Кроме того, система безопасности интегрируется чрезвычайно просто.

Настройка параметров осуществляется централизованно через систему управления. Информация, важная с точки зрения безопасности, передается непосредственно через задающий модуль в систему управления, причем за счет использования Profisafe через Profinet обеспечивается надежность обмена данными с системой управления.

Особенности

  • Инфраструктура для средств автоматизации и обеспечения безопасности до уровня PLe/SIL3 через IO-Link
  • Низкие затраты на ремонт при сервисном обслуживании за счет полной диагностики и простой замены компонентов
  • Небольшие затраты на подключение благодаря проводам с унифицированными разъемами M12
  • Сокращение количества необходимых IP-адресов
  • Стандартизованная схема разводки, надежные, непосредственно подсоединяемые блокирующие приспособления
  • Возможность подключения практически любого устройства безопасности

Доступность

Цена

1 Результаты

Код заказа Price Интерфейс Количество безопасных входов Количество безопасных выходов Гнезда разъема Уровень производительности SIL (IEC 61508)
Действия

BNI0098

BNI IOF-329-P02-Z038
PROFIsafe over IO-Link 1.1 12 2 2x M12x1-Гнездо, 8--конт., A-с кодированием 6x M12x1-Гнездо, 5--конт., A-с кодированием e 3