Сетевые модули для Ethernet/IP
Сетевые модули

Доступно в:
10 Версии
Достичь высокой эффективности без оптимизированной сети — невыполнимая задача. Мы предлагаем широкую программу Ethernet/IP для высокопроизводительного оборудования. Ethernet/IP является общепризнанным мировым стандартом сетевого оборудования и уже заменил Devicenet во многих областях. Технология, созданная на базе Ethernet, работает значительно быстрее и обеспечивает возможность интеграции приводов.
Кроме этого, наши сетевые модули для Ethernet/IP отличаются исключительно удобным управлением. Только у модулей Ethernet Balluff предусмотрена функция блокировки IP-адресов и защиты от случайных изменений. Это способствует повышению безопасности и облегчению технического обслуживания.
Особенности
- Экономия времени и расходов: быстрое подключение и простая интеграция в существующие сети
- Простая замена модулей благодаря инновационным адресным разъемам
Доступность
10 Результаты
Код заказа | Price | Цифровые входы | Цифровые выходы | Дополнительные интерфейсы | Класс порта | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNI00H7BNI EIP-508-105-Z067 |
16x P-N-P, тип 3 | 16 PNP | 8x IO-Link | Тип A | ||
![]() BNI004MBNI EIP-104-105-Z015 |
16x P-N-P, тип 2 | |||||
![]() BNI004FBNI EIP-302-105-Z015 |
16x P-N-P, тип 2 | 16 PNP | ||||
![]() BNI008MBNI EIP-508-105-R015 |
16x P-N-P, тип 3 | 16 PNP | 8x IO-Link | Тип A | ||
![]() BNI009TBNI EIP-507-005-Z040 |
8x P-N-P, тип 3 | 8 PNP | 4x IO-Link | Тип A | ||
![]() BNI006ABNI EIP-508-105-Z015 |
16x P-N-P, тип 3 | 16 PNP | 8x IO-Link | Тип A | ||
![]() BNI007CBNI EIP-508-105-Z015-C06 |
8x P-N-P, тип 3 | 8 PNP | 8x IO-Link | Тип A | ||
![]() BNI008PBNI EIP-302-105-R015 |
16x P-N-P, тип 3 | 16 PNP | ||||
![]() BNI00CYBNI EIP-538-105-R015 |
12x P-N-P, тип 3 | 8 PNP | 8x IO-Link | Тип A (4x) + тип B (4x) | ||
![]() BNI00E1BNI EIP-538-005-Z063 |
12x P-N-P, тип 3 | 8 PNP | 8x IO-Link | Тип A (4x) + тип B (4x) |
Редактирование колонок
Пожалуйста, выберите, какие колонки должны отображаться.