Сетевые модули для CC-Link IE/Field

Сетевые модули

Доступно в:

1 Версии

Для всех областей промышленной коммуникации важно следующее: Технологии сетей и полевых шин должны отвечать требованиям все более интенсивной коммуникации.

В то же время система коммуникации должна по возможности сохранять целостность. Специально для решения задач автоматизации в азиатском регионе компании Balluff удалось соединить процессы обмена данными на уровне машин и производственных линий с процессами обмена данными с датчиками и исполнительными органами: Сетевые модули BNI, предназначенные для CC-Link IE/Field для уровня производственных линий с одной стороны и непосредственное соединение с уровнем датчиков и исполнительных органов с другой.

Для идеальной интеграции систем ввода/вывода в открытый, детерминированный высокоскоростной сетевой модуль для CC-Link IE/Field мы разработали высокофункциональные и практичные модули полевых шин. Благодаря впечатляющим возможностям параметрирования и диагностики это новое поколение, безусловно, затмевает все предыдущие решения.

Особенности

  • Степень защиты IP67
  • Полностью литой корпус
  • Дисплей, светодиоды и встроенный модуль доступа SLMP (Seamless Message Protocol – бесшовный протокол передачи сообщений) для выполнения параметрирования и диагностики

Доступность

Цена

1 Результаты

Код заказа Price Интерфейс Цифровые входы Цифровые выходы Дополнительные интерфейсы
Действия

BNI008C

BNI CIE-508-105-Z015
CC-Link IE Field V0 16x P-N-P, тип 3 16 PNP 8x IO-Link