Соединители для блоков клапанов с IO-Link

Модули ввода/вывода

Доступно в:

16 Версии

Используя наши штекерные соединители для блоков клапанов с модулем IO-Link вы также получаете все преимущества IO-Link. Они позволяют быстро и легко соединять автономные блоки клапанов с системой управления.

Особенности

  • компактный корпус адаптера для непосредственной фиксации на блоке клапанов и максимальной экономии места,
  • совместимость с разводкой контактов различных блоков клапанов,
  • оптимальное проводное соединение благодаря привязке к уровню управления с помощью стандартизованного 3-/4-жильного провода датчика,
  • возможность активизации до 24 магнитных катушек

Доступность

Цена

16 Результаты

Код заказа Price Интерфейс Принцип действия Выходы, количество Выходы 2A, количество Выходной ток, макс.
Действия

BNI004W

BNI IOL-770-V06-A027
IO-Link 1.1 Активный распределитель 24

BNI006P

BNI IOL-751-V10-K007
IO-Link 1.1 Активный распределитель 24

BNI006Z

BNI IOL-752-V10-K007
IO-Link 1.1 Активный распределитель 24

BNI006E

BNI IOL-750-V09-K007
IO-Link 1.1 Активный распределитель 16

BNI006N

BNI IOL-751-V08-K007
IO-Link 1.1 Активный распределитель 24

BNI006M

BNI IOL-751-V09-K007
IO-Link 1.1 Активный распределитель 16

BNI006R

BNI IOL-751-V13-K007
IO-Link 1.1 Активный распределитель 22

BNI006K

BNI IOL-750-V10-K007
IO-Link 1.1 Активный распределитель 24

BNI006J

BNI IOL-750-V08-K007
IO-Link 1.1 Активный распределитель 24

BNI006H

BNI IOL-750-V11-K007
IO-Link 1.1 Активный распределитель 16