Индуктивные элементы связи для подачи напряжения
Индуктивные элементы связи

Доступно в:
4 Версии
Быстрая смена формата - это гарантия высокой производительности. Однако она часто бывает сильно затруднена из-за штекерных контактов, например, при смене захвата на роботе-манипуляторе.
Наши индуктивные элементы связи для подачи напряжения передают энергию бесконтактным способом через воздушный зазор. Это позволяет обойтись без механических штекерных контактов и получить следующие преимущества: отсутствие износа, быстрая смена формата и высокая гибкость.
Особенности
- отсутствие износа благодаря бесконтактной передаче энергии через воздушный зазор,
- быстрая смена инструмента,
- высокая гибкость
Доступность
4 Результаты
Код заказа | Price | Компонент | Конструкция | Разъем | Функция | Номинальный выходной ток | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BIC0008BIC 2P0-P2A50-M30MI3-SM4A5A |
Удаленный | M30x1,5 | Штекерный разъем, M12x1-Гнездо, 5--конт. | Только питание | 500 mA | ||
![]() BIC0007BIC 1P0-P2A50-M30MI3-SM4A4A |
База | M30x1,5 | Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 4-конт. | Только питание | |||
![]() BIC0075BIC 1P0-P25A0-Q120AE-SA3A40 |
База | Q120 | Штекерный разъем, 7/8", 4-конт. | Только питание | |||
![]() BIC0076BIC 2P0-P25A0-Q120AE-SA3A40 |
Удаленный | Q120 | Штекерный разъем, 7/8", 4-конт. | Только питание | 5 A |
Редактирование колонок
Пожалуйста, выберите, какие колонки должны отображаться.