Провода с разъемами
Большой выбор проводов с разъемами для любой промышленной отрасли

Доступно в:
1777 Версии
В нашем широком спектре проводов с разъемами для любой промышленной отрасли вы гарантированно подберете подходящий провод для конкретной ситуации. Он обеспечит постоянную и надежную передачу сигналов, данных и мощности.
Кроме этого, различные провода и штекерные соединители способствуют расширению возможностей при выбора подходящего провода с разъемом.
Основные преимущества
- большой выбор для любой промышленной отрасли,
- различные провода и штекерные соединители,
- высокая прочность и возможность использования в промышленных условиях.
Доступность
1777 Результаты
Код заказа | Price | Кабель | Разъем | Действия |
---|---|---|---|---|
![]() BCC0L9FBCC A315-0000-10-063-PX05A5-070 |
PUR черный, 7 m, пригодность для тяговых цепей | 7/8"-Гнездо, прямой, 5-конт. | ||
![]() BCC0L1PBCC A324-0000-10-003-PX04A5-120 |
PUR черный, 12 m, пригодность для тяговых цепей | 7/8"-Гнездо, угловой, 4-конт. | ||
![]() BCC0L8UBCC M214-0000-20-003-PX0414-050 |
PUR черный, 5 m, пригодность для тяговых цепей | M5x0,5-Штекер, прямой, 4-конт. | ||
![]() BCC0LE3BCC M313-0000-10-004-PW0334-100 |
PUR стойкий к сварочным искрам черный, 10 m, пригодность для тяговых цепей | M8x1-Гнездо, прямой, 3-конт., A-с кодированием |