Дисплеи
Цифровые индикаторы для любых ситуаций

Доступно в:
1 Версии
Дисплеи Balluff идеально подходят для встраивания в коммутационные шкафы. При этом Вы можете выбирать между аналоговыми индикаторами, индикаторами осей и индикаторными модулями с интерфейсом SSI или цифровым импульсным интерфейсом. Разные интерфейсы обеспечивают возможность оптимальной интеграции. А за счет многообразия вариантов настройки достигается высокий уровень гибкости при использовании наших дисплеев. В зависимости от модели настройка параметров осуществляется при помощи функциональных клавиш или через сенсорный экран на передней панели.
Особенности
- Базовые аналоговые индикаторы: экономичный вариант отображения данных, поступающих от датчиков
- Дисплеи с сенсорным экраном: встроенная цепь питания датчика, наглядная настройка параметров открытым текстом (напр., цвет дисплея, единица измерения, линеаризация, гистерезис и многое другое)
Доступность
1 Результаты
Код заказа | Price | Аналоговые входы | Выходы, количество | Цифровые выходы | Размеры | Питание датчика | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BAE00EHBAE PD-VS-002-E |
96 x 104 x 42.5 mm |
Редактирование колонок
Пожалуйста, выберите, какие колонки должны отображаться.