Защитные крышки и крышки портов
Механическая защита

Доступно в:
41 Версии
Наши легко устанавливаемые защитные крышки и крышки портов обеспечивают надежную защиту в сложных условиях. Они предлагаются для самых разных изделий Balluff, в частности для датчиков M8 - M30. Они доступны в исполнениях из металла и пластика – в том числе с покрытием PTFE – и отличаются высокой термостойкостью и химической стойкостью. Некоторые из них пригодны для использования при выполнении сварочных работ и в пищевой промышленности.
Особенности
- прочность за счет материалов и конструкции, степень защиты до IP69K,
- экономичный и компактный вариант для интегрирования в любую производственную линию,
- исполнения из металла и пластика, в том числе с покрытием PTFE.
Доступность
41 Результаты
Код заказа | Price | Краткое описание | Температура окружающей среды | Материал | Применение | Размеры | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BAM039HBAM CS-XA-013-U7/8-4 |
Защитный кожух | для модулей системы полевой шины | Ø 26.2 x 15.5 mm | ||||
![]() BAM03L3BAM CS-XA-016-M12-5 |
Защитный колпачок | Высококачественная сталь (1.4404) | Защитная крышка с внутренней резьбой для разъемов M12 | Ø 14 x 13 mm | |||
![]() BAM039JBAM CS-XA-014-U7/8-4 |
Защитный кожух | для модулей системы полевой шины | Ø 25.4 x 18.7 mm | ||||
![]() BAM03L2BAM CS-XA-015-M12-5 |
Защитный колпачок | Высококачественная сталь (1.4404) | Защитная крышка с наружной резьбой для разъемов M12 | Ø 14 x 14 mm | |||
![]() BAM00EZBES 18-SM-1 |
Защитный колпачок | PTFE | для датчиков M18 | Ø 22.00 mm/Ø 18.00 mm x 5.00 mm | |||
![]() BAM00HLBES 30-SM-3 |
Защитный колпачок | -200...250 °C | PTFE | для датчиков M30 | Ø 41.3 x 73.4 mm | ||
![]() BAM00HMBES 30-SM-5 |
Защитный колпачок | PTFE | для датчиков M30 | Ø 41.3 x 73.4 mm | |||
![]() BAM0114BKS-12-CS-01 |
Защитная гайка | Латунь, никелир. | для штекерных разъемов M12 | Ø 13.5 x 12 mm | |||
![]() BAM01C1BAM CS-XA-001-M8-C |
Защитная гайка | PC ABS | для сетевых модулей M8 | Ø 9.1 x 8.5 mm | |||
![]() BAM009ZBES 08-SM-1 |
Защитный колпачок | PTFE | для датчиков M08 | Ø 10 x 5 mm |
Редактирование колонок
Пожалуйста, выберите, какие колонки должны отображаться.