Защитные трубки для кабелей

Механическая защита

Доступно в:

25 Версии

Наша гибкая и прочная защита кабелей в исполнении из силикона надежно защищает кабели, прежде всего, при выполнении сварочных работ. Она отличается химической стойкостью и выдерживает температуру до 250 °C. На выбор предлагаются различные исполнения, такие как защитная трубка, защитная оболочка или защитная лента, а также разные диаметры от 7 до 50 мм.

Особенности

  • долговечность и экономичность,
  • простой монтаж,
  • различные диаметры,
  • возможность индивидуальной сборки.

Доступность

Цена

25 Результаты

Код заказа Price Размеры Материал Применение Температура окружающей среды
Действия

BAM017N

BKS-PT-16/16-SI-15
Ø 19.2 x 15000 mm Силикон 60 белый, просвечивающий для защиты кабеля, для защиты при сварке -60...260 °C

BAM017R

BKS-PT-19/16-SI-15
Ø 22.2 x 15000 mm Силикон 60 белый, просвечивающий для защиты кабеля, для защиты при сварке -60...260 °C

BAM01R2

BAM PT-XA-002-127-2-30
Ø 20.7 x 30480 mm Стекловолокно в оболочке Силиконовый каучук, красный оксид железа красный силиконовый каучук для защиты кабеля, для защиты при сварке -55...260 °C

BAM017H

BKS-PT-10/16-SI-15
Ø 13.2 x 15000 mm Силикон 60 белый, просвечивающий для защиты кабеля, для защиты при сварке -60...260 °C

BAM017L

BKS-PT-13/16-SI-15
Ø 16.2 x 15000 mm Силикон 60 белый, просвечивающий для защиты кабеля, для защиты при сварке -60...260 °C

BAM022Z

BAM PT-XA-002-100-2-R15
Ø 17 x 15000 mm Стекловолокно в оболочке
Силиконовый каучук, красный
для защиты кабеля, для защиты при сварке -40...250 °C

BAM01UY

BAM PT-XA-002-190-2-30
Ø 27.1 x 30480 mm Стекловолокно в оболочке Силиконовый каучук, красный оксид железа красный силиконовый каучук для защиты кабеля, для защиты при сварке -55...260 °C

BAM02E3

BAM PT-XA-006-M91-T-00,9
1.6 x 914 x 914 mm Силикон для защиты кабеля -65...233 °C

BAM017E

BKS-PT-07/16-SI-15
Ø 10.2 x 15000 mm Силикон 60 белый, просвечивающий для защиты кабеля, для защиты при сварке -60...260 °C

BAM0183

BKS-PW-26/20-SI-TR-03,5
1.6 x 26 x 3658 mm Силикон 60 белый, просвечивающий для защиты кабеля, для защиты при сварке -65...260 °C