- Крепления для датчиков контроля состояния
- Гайки
- Гибкая монтажная система
- Зажим без фиксированного упора для бесконтактного выключателя
- Крепления для видеодатчиков, смарт-камер и систем освещения
- Крепления для предохранительных датчиков и устройств
- Крепления для систем радиочастотной идентификации
- Крепления для человеко-машинных интерфейсов
- Универсальные крепления
Зажимы для датчиков с неподвижным упором
Крепежные приспособления

Доступно в:
49 Версии
Наши зажимы для датчиков с неподвижным упором одновременно обеспечивают эффективную защиту, точное позиционирование и надежное крепление. Они отличаются прочной конструкцией и легкостью монтажа. Вам предлагаются различные размеры от M5 до M30 и исполнения из разных материалов, например из стали и нержавеющей стали.
Особенности
- надежность и экономичность,
- сочетание простого монтажа и защиты,
- быстрая и простая замена датчиков – с неподвижным упором, без дополнительной настройки,
- варианты с монтажом заподлицо и не заподлицо,
- также варианты, не требующие использования инструмента.
Доступность
49 Результаты
Код заказа | Price | Применение | Материал | Размеры | Дополнительные свойства | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BAM0099BES 05,0-KH-2S |
для датчиков Ø5 мм, для датчиков M05, начиная с длины крепления 30 мм | Высококачественная сталь (1.4104) | Ø 13 x 24 mm | |||
![]() BAM00CWBES 12,0-KH-11S/W |
для датчиков M12, для датчиков Ø12 мм, начиная с длины крепления 36 мм | Сталь с тефлоновым покрытием | Ø 22 x 37 mm | стойкость к сварочным брызгам | ||
![]() BAM00E8BES 12,0-KH-5F |
для датчиков M12 | PBT | Ø 22 x 38 mm | выдерживает давление | ||
![]() BAM00ACBES 08,0-KH-11S/W |
для датчиков M08, для датчиков Ø8 мм, начиная с длины крепления 36 мм | Сталь с тефлоновым покрытием | Ø 17 x 33 mm | стойкость к сварочным брызгам | ||
![]() BAM00FMBES 18,0-KH-11S/W |
для датчиков Ø18 мм, для датчиков M18, начиная с длины крепления 36 мм | Сталь с тефлоновым покрытием | Ø 30 x 37 mm | стойкость к сварочным брызгам | ||
![]() BAM0313BAM MC-XA-023-D08,0-2-FS |
для датчиков M08, для датчиков Ø8 мм, начиная с длины крепления 28 мм | Латунь, никелир. | Ø 19.5 x 28 mm | |||
![]() BAM0246BAM MC-XA-023-D12,0-2-FS |
для датчиков M12, для датчиков Ø12 мм, начиная с длины крепления 32 мм | Латунь, никелир. | Ø 23 x 30.5 mm | |||
![]() BAM00AEBES 08,0-KH-2L |
для датчиков M08, для датчиков Ø8 мм, начиная с длины крепления 50 мм | Латунь, никелир. | Ø 17 x 48.5 mm | |||
![]() BAM00CZBES 12,0-KH-2L/W |
для датчиков M12, для датчиков Ø12 мм, начиная с длины крепления 46 мм | Латунь с тефлоновым покрытием | Ø 22 x 44.5 mm | стойкость к сварочным брызгам | ||
![]() BAM00E0BES 12,0-KH-2S |
для датчиков M12, для датчиков Ø12 мм, начиная с длины крепления 36 мм | Латунь, никелир. | Ø 22 x 34 mm |
Редактирование колонок
Пожалуйста, выберите, какие колонки должны отображаться.