Крепления для систем радиочастотной идентификации

Крепежные приспособления

Доступно в:

26 Версии

Идеальное позиционирование и в то же время надежная фиксация систем RFID? Крепления Balluff отлично подходят для этой цели.

Их прочная конструкция разработана и испытана специально для наших систем радиочастотной идентификации и их компонентов. Благодаря этому они отличаются особо высокой точностью и долговечностью.

Наши высококачественные крепления легко монтируются. Благодаря наличию множества их вариантов они отлично интегрируются в любую систему.

Особенности

  • Прочная конструкция и легкий монтаж
  • Различные варианты
  • Отличаются точностью, прочностью и долговечностью
  • Разработаны и испытаны специально для систем радиочастотной идентификации Balluff и их компонентов.

Доступность

Цена

26 Результаты

Код заказа Price Размеры Материал Применение
Действия

BAM03A7

BAM MB-XA-052-001-4
57 x 115 x 115 mm держатель для монтажа антенн BIS U-3xx

BAM01N0

BAM MC-XA-013-B03-1
46.6 x 33.8 x 30 mm Алюминий анодированный для магнитострикционных систем измерения перемещений BTL (шарнирные рычаги)

BAM01JK

BIS Z-HW-003
121 x 115 x 57 mm Высококачественная сталь (1.4571) держатель для монтажа антенн BIS U-3xx

BAM012H

BIS L-203-ZH1
Ø 16 x 18 mm POM держатель для носителя данных BIS L-103/203

BAM01Y3

BAM MC-XA-018-B04-4
78.2 x 11.8 x 34.8 mm Высококачественная сталь (1.4310) крепежный уголок для головок записи/считывания BIS VM-3xx

BAM012J

BIS Z-HG-002
Ø 40 x 125 mm POM черный крепление для головок записи/считывания диаметром 18 мм

BAM012A

BIS C-300-HG1
Ø 14.5 x 120 mm POM черный крепление для головок записи/считывания диаметром 14,5 мм

BAM012K

BIS Z-HG-003
Ø 40 x 125 mm POM черный крепление для головок записи/считывания диаметром 30 мм

BAM01MY

BAM MB-XA-010-B07-4
105 x 14 x 32 mm Высококачественная сталь (1.4301) крепежный уголок для головок записи/считывания Bosch TS1 и TS2

BAM0127

BIS C-122-AD-1
Ø 11.6 x 8 mm PA 6 адаптер для крепления носителей данных BIS C-122