Гайки

Крепежные приспособления

Доступно в:

13 Версии

В качестве стандартного крепления датчиков мы предлагаем давно и успешно используемые прочные гайки в исполнениях из никелированной латуни, нержавеющей стали или пластика. Они подходят для всех традиционных цилиндрических конструктивных форм, гарантируют высокое качество по лучшей цене и обеспечивают простое, точное и надежное крепление датчиков на ваших производственных линиях.

Особенности

  • недорогое и при этом высококачественное стандартное крепление,
  • для цилиндрических датчиков типоразмеров M05, M08, M12, M18 и M30,
  • из нержавеющей стали, металла или пластика,
  • возможно использование также в качестве запчасти.

Доступность

Цена

13 Результаты

Код заказа Price Принцип действия Материал Применение
Действия

BAM01WJ

BAM MC-XA-021-M18-4
Монтажные аксессуары, общие Высококачественная сталь для датчиков M18

BAM01WH

BAM MC-XA-021-M12-4
Монтажные аксессуары, общие Высококачественная сталь для датчиков M12

BAM01WL

BAM MC-XA-021-M18-A
Монтажные аксессуары, общие PA для датчиков M18

BAM009K

BES 08-DM-1
Уплотнительный элемент PA фосфатированный для уплотнения прочных на сжатие датчиков M8

BAM01W4

BAM MC-XA-021-M18-2
Монтажные аксессуары, общие Латунь, никелир. для датчиков M18

BAM01WK

BAM MC-XA-021-M30-4
Монтажные аксессуары, общие Высококачественная сталь для датчиков M30

BAM01WF

BAM MC-XA-021-M5-4
Монтажные аксессуары, общие Высококачественная сталь для датчиков M05

BAM033A

BAM MC-XA-021-M8-4-01
Монтажные аксессуары, общие Сталь - для датчиков M08

BAM01W5

BAM MC-XA-021-M30-2
Монтажные аксессуары, общие Латунь, никелир. для датчиков M30

BAM01WM

BAM MC-XA-021-M30-A
Монтажные аксессуары, общие PA для датчиков M30