Инструментарий для мониторинга состояния
Отслеживание

Доступно в:
1 Версии
Набор инструментов для мониторинга состояния - это целостное, простое во внедрении решение с отличным соотношением затрат и выгод для мониторинга установок, машин и процессов. В нем есть все необходимое: от датчиков до сбора и визуализации данных. В то же время вы получаете выгоду от большой гибкости благодаря совместимости со всеми датчиками IO-Link, а также от простого управления благодаря интуитивно понятному программному обеспечению. С помощью инструментария мониторинга состояния вы можете реализовать мониторинг состояния полностью в соответствии с вашими потребностями всего за несколько минут. Это быстро дает вам более глубокое представление о фактическом состоянии ваших машин и систем, позволяя обнаружить отклонения и проблемы гораздо раньше.
Специальные возможности
- Интегрированное решение для модернизации для мониторинга машин и процессов
- Высокая гибкость благодаря подключению до четырех произвольных датчиков IO-Link
- Ввод системы в эксплуатацию по принципу plug-and-play, визуализация данных
- Вывод предупреждающих сообщений при превышении регулируемых предельных значений
- Автономная система с хранилищем данных - независимая от облака и системы управления машиной
- Удаленный мониторинг из любого места благодаря сетевой интеграции
1 Результаты
Код заказа | Price | Размеры | Процессор | Оперативная память | ЗУ данных | Гнезда разъема | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BAV002NBAV MA-NC-00025-01 |
101 x 126 x 50 mm | 1.8 GHz / 400MHz | 2 GB RAM | 8 GB EMMC | 2x LAN: RJ45-Гнездо, 8--конт. 4x IO-Link: M8x1-Гнездо, 4--конт., A-с кодированием PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81 USB: USB 2.0 Standard-A |
Редактирование колонок
Пожалуйста, выберите, какие колонки должны отображаться.