- Magnetostrikčné snímače na meranie pozície pre oblasti s nebezpečenstvom výbuchu
- Magnetostrikčné snímače na meranie pozície s telom v tvare kovovej tyče
- Magnetostrikčné systémy merania polohy na veľké vzdialenosti
- Magnetostrikčné systémy merania polohy pre mobilnú hydrauliku
- Redundantné magnetostrikčné snímače na meranie pozície
- Robustné magnetostrikčné snímače na meranie pozície
Magnetostrikčné snímače na meranie pozície s telom z kovového profilu
Magnetostrikčné snímače
K dispozícii v:
19 Verzie
Magnetostrikčné snímače na meranie pozície BTL od spol. Balluff s profilovou konštrukciou sú bezdotykovo a absolútne merajúce systémy na presnú registráciu jednej alebo viacerých polôh. Presvedčia v drsných prostrediach, napr. v lisoch, v strojoch na odlievanie vstrekovaním alebo v portálových robotoch, pretože majú hermeticky utesnené hliníkové teleso IP67. Magnety snímača polohy pôsobia na meraný prvok cez stenu hliníkového profilu.
Systémy na meranie pozície umožňujú flexibilnú montáž. Potrebné snímače polohy dostanete voliteľne ako riadený alebo voľný variant. Voľné snímače polohy sa upevnia priamo na meraný pohybujúci sa diel stroja a pohybujú sa s ním v určitej vzdialenosti nad profilom a pozdĺž neho. Výhoda: Na presnosť vedenia nie sú kladené natoľko prísne požiadavky. Pretože systémy na meranie tolerujú vyosenie na jednej strane, ako aj na výšku v rozsahu niekoľkých milimetrov.
Špeciálne funkcie
- Vysoké rozlíšenie do 0,5 µm
- Merané dĺžky do 7 620 mm
- Meranie viacerých polôh a rýchlostí súčasne
- Žiadne opotrebenie z dôvodu bezdotykového riešenia – žiadne výpadky, dlhá životnosť
- Jednoduchá integrácia do zariadení vďaka pestrej palete rozhraní – napr. IO-Link, Profinet, EtherCAT, SSI a analógovo programovateľné výstupné signály na invertovanie, konfigurovanie a zdokumentovanie meracieho rozsahu
- Tri varianty telesa na flexibilnú a rýchlu montáž v závislosti od potrebného miesta a použitia
- Voľné a riadené snímače polohy
19 Verzie
|
Objednávkový kód
|
Rozhranie | Meranie dĺžky | Mechanická konfigurácia | Okolitá teplota | Odchýlka linearity | Aplikácia | Činnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IO-Link | 25...4000 mm | Round profile, Ø30 mm | -25...85 °C | ± 50 µm | Profile housing for external add-on | ||
|
k = A, 1: Analog, voltage k = E, 5: Analog, current |
25...4000 mm | Round profile, Ø30 mm | -25...75 °C |
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm nnnn > 0500: ± 0.04% FS |
Profile housing for external add-on | ||
| IO-Link | 25...4000 mm | Flat profile - 21 x 35 mm | -25...85 °C | ± 50 µm | Profile housing for external add-on | ||
|
k = A, 1: Analog, voltage k = E, 5: Analog, current |
25...4000 mm | Flat profile - 21 x 35 mm | -25...85 °C |
nnnn = 0050…0500: ± 60 µm nnnn ≥ 0500: ± 0.012% FS |
Profile housing for external add-on | ||
|
k = A, 1: Analog, voltage k = E, 5: Analog, current |
25...4000 mm | Round profile, Ø30 mm | -25...85 °C |
nnnn = 0050…0500: ± 60 µm nnnn ≥ 0500: ± 0.012% FS |
Profile housing for external add-on | ||
| EtherCAT | 25...4000 mm | Round profile, Ø30 mm | -25...75 °C |
nnnn = 0025…0500: ± 200 µm nnnn > 0500: ± 0.04% FS |
Profile housing for external add-on | ||
| EtherCAT | 25...5000 mm | Block-style profile - 37 x 35 mm | -25...85 °C | ± 50 µm | Profile housing for external add-on | ||
| Ethernet/IP | 50...7620 mm | Block-style profile - 37 x 35 mm | -40...85 °C |
nnnn = 0050…5500: ± 30 µm nnnn > 5500: ± 0.02% FS |
Profile housing for external add-on | ||
| Digital pulse | 50...7620 mm | Block-style profile - 37 x 35 mm | -40...85 °C |
nnnn = 0050…5500: ± 50 µm nnnn > 5500: ± 0.02% FS |
Profile housing for external add-on | ||
| Analog, voltage | 50...7620 mm | Block-style profile - 37 x 35 mm | -40...85 °C |
nnnn = 0050…0500: ± 50 µm nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS nnnn > 5500: ± 0.02% FS |
Profile housing for external add-on |
Upraviť stĺpce
Vyberte, ktoré stĺpce sa majú zobraziť.