- Magnetostrikčné snímače na meranie pozície pre oblasti s nebezpečenstvom výbuchu
- Magnetostrikčné snímače na meranie pozície s telom z kovového profilu
- Magnetostrikčné systémy merania polohy na veľké vzdialenosti
- Magnetostrikčné systémy merania polohy pre mobilnú hydrauliku
- Magnetostrikčné systémy na meranie hladiny
- Redundantné magnetostrikčné snímače na meranie pozície
- Robustné magnetostrikčné snímače na meranie pozície
Magnetostrikčné snímače na meranie pozície s telom v tvare kovovej tyče
Magnetostrikčné snímače

K dispozícii v:
27 Verzie
Naše magnetostrikčné snímače na meranie pozície BTL s tyčovou konštrukciou sa používajú predovšetkým v hydraulických pohonoch. Vynikajúco sa hodia na použitie v hydraulických valcoch na spätné hlásenie pre polohu, pre tvárniace a valcovacie zariadenia alebo pre technické vybavenie výťahov a zdvíhacích prostriedkov.
Pretože snímače sa montujú do tlakovej zóny hydraulického valca, musia mať rovnakú odolnosť proti tlaku ako samotný valec. Merací prvok je osadený do rúrky odolnej proti tlaku z nemagnetickej ušľachtilej ocele. Príruba utesňuje vysokotlakovú sekciu tesniacim O-krúžkom. A elektronika sa nachádza mimo valca na prírube tyče v ochrannom kryte.
Špeciálne funkcie
- Vysoké rozlíšenie do 1 µm
- Merané dĺžky do 7 620 mm
- Meranie viacerých polôh a rýchlostí súčasne
- Programovateľné výstupné signály – invertovanie, konfigurovanie a zdokumentovanie meracieho rozsahu
- Flexibilná montáž vďaka rôznym typom závitom
- Žiadne opotrebenie z dôvodu bezdotykového riešenia – žiadne výpadky, dlhá životnosť
- Rozšírenie možností merania vďaka technológii Multimagnet
- Jednoduchá integrácia do zariadení vďaka pestrej palete rozhraní – napr. IO-Link, Profinet, EtherCAT, SSI a analógové
27 Výsledky
Objednávkový kód | Interface | Measuring length | Mechanical configuration | Ambient temperature | Non-linearity | Application | Činnosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BTL B1 - Rod BN/ZN - AnalogBTL B1 - Rod BN/ZN - Analog |
k = A, 1: Analog, voltage k = E, 5: Analog, current |
25...4000 mm |
a = B: fastening M18 thread a = Z: fastening 3/4 inch thread |
-40...75 °C |
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm nnnn > 0500: ± 0.04% FS |
Hydraulic cylinder | |
![]() BTL C1 - Rod BN/ZN - AnalogBTL C1 - Rod BN/ZN - Analog |
k = A, 1: Analog, voltage k = E, 5: Analog, current |
25...4000 mm |
a = B: fastening M18 thread a = Z: fastening 3/4 inch thread |
-40...85 °C |
nnnn = 0050…0500: ± 60 µm nnnn ≥ 0500: ± 0.012% FS |
Hydraulic cylinder | |
![]() BTL C1 - Rod BN/ZN - IO-LinkBTL C1 - Rod BN/ZN - IO-Link |
IO-Link | 25...4000 mm |
a = B: fastening M18 thread a = Z: fastening 3/4 inch thread |
-40...85 °C | ± 50 µm | Hydraulic cylinder | |
![]() BTL7 -Y/Z- Series - SSIBTL7 -Y/Z- Series - SSI |
SSI | 25...7620 mm | Fastening 3/4" threads | -40...85 °C |
d = 1, 2, 3, 7: nnnn = 25…5500: ± 30µm d = 4, 5, 6, 8 nnnn = 25…5500: ± 2 LSB nnnn > 5500: ± 0.02% FS |
Hydraulic cylinder | |
![]() BTL7 -A/B- Series - Analog voltageBTL7 -A/B- Series - Analog voltage |
Analog, voltage | 25...7620 mm | Fastening M18 threads | -40...85 °C |
nnnn = 0050…0500: ± 50 µm nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS nnnn > 5500: ± 0.02% FS |
Hydraulic cylinder | |
![]() BTL7 -Y/Z- Series - EtherCATBTL7 -Y/Z- Series - EtherCAT |
EtherCAT | 25...7620 mm | Fastening 3/4" threads | -40...85 °C | nnnn = 0050…5500: ± 30 µm, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | Hydraulic cylinder | |
![]() BTL7 -A/B- Series - EtherCATBTL7 -A/B- Series - EtherCAT |
EtherCAT | 25...7620 mm | Fastening M18 threads | -40...85 °C |
nnnn = 0050…5500: ± 30 µm nnnn > 5500: ± 0.02% FS |
Hydraulic cylinder | |
![]() BTL7 -A/B- Series - DigitalBTL7 -A/B- Series - Digital |
Digital pulse | 25...7620 mm | Fastening M18 threads | -40...85 °C |
nnnn = 0025…5500: ± 50 µm nnnn > 5500: ± 0.02% FS |
Hydraulic cylinder | |
![]() BTL7 -Y/Z- Series - ProfinetBTL7 -Y/Z- Series - Profinet |
Profinet | 25...7620 mm | Fastening 3/4" threads | -40...85 °C | nnnn = 0050…5500: ± 30 µm, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | Hydraulic cylinder | |
![]() BTL7 -A/B- Series - Analog currentBTL7 -A/B- Series - Analog current |
Analog, current | 25...7620 mm | Fastening M18 threads | -40...85 °C |
nnnn = 0050…0500: ± 50 µm nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS nnnn > 5500: ± 0.02% FS |
Hydraulic cylinder |
Upraviť stĺpce
Vyberte, ktoré stĺpce sa majú zobraziť.