Produkty
Produkty
Kontakt a podpora
Nákupný košík
Prihlásiť

Prihláste sa pre individuálny výpočet ceny.

Zabudli ste heslo?
REGISTRÁCIA AKO SPOLOČNOSŤ

Skontrolujeme, či už u nás máte číslo zákazníka, aby sme s ním mohli prepojiť Váš nový online účet.

Registrovať
Produkty
Webové stránky
Dokumenty

Magnetostrikčné systémy merania polohy pre mobilnú hydrauliku

Magnetostrikčné snímače

K dispozícii v:

3 Verzie

Systémy na meranie polohy pre mobilnú hydrauliku nachádzajú svoje najdôležitejšie uplatnenie v hydraulických valcoch na spätnú väzbu polohy pre zdvíhacie a zdvíhacie zariadenia v mobilných strojoch. Snímače sú vďaka svojej kompaktnej konštrukcii úplne nainštalované v tlakovej oblasti hydraulického valca a majú rovnaký tlakový odpor ako samotný valec.

Špeciálne funkcie

  • vysoké rozlíšenie
  • meranie dĺžok do 2000 mm
  • programovateľné výstupné signály - inverzia, konfigurácia a dokumentácia meracieho rozsahu
  • bez opotrebovania, ako bezkontaktné - žiadne prestoje, dlhá životnosť
  • viaceré rozhrania - analógové a digitálne
  • jednoduchá integrácia valca - kompaktný dizajn

3 Výsledky

Objednávkový kód Interface Measuring length Mechanical configuration Ambient temperature Non-linearity Application
Činnosti

BTL6 -E- Series - Analog current

BTL6 -E- Series - Analog current
Analog, current 50...2000 mm Fastening 48h7 fit -40...85 °C nnnn = 0050…0500: ± 200 µm
nnnn > 0500: ± 0.04% FS (typ.± 0.02% FS)
Fully integrated into hydraulic cylinder

BTL6 -E- Series - Analog voltage

BTL6 -E- Series - Analog voltage
Analog, voltage 50...2000 mm Fastening 48h7 fit -40...85 °C nnnn = 0050…0500: ± 200 µm
nnnn > 0500: ± 0.04% FS (typ.± 0.02% FS)
Fully integrated into hydraulic cylinder

BTL6 -E- Series - Digital

BTL6 -E- Series - Digital
Digital pulse 50...2000 mm Fastening 48h7 fit -40...85 °C nnnn = 0050…0500: ± 200 µm, nnnn > 0500: ± 0.04% FS (typ.± 0.02% FS) Fully integrated into hydraulic cylinder