Digitálne indikátory nastavenia polohy
Indikovanie pozície

K dispozícii v:
2 Verzie
Indikátor nastavenia polohy umožní poloautomatické nastavenie formátu. Inštrukcie obsluhe sú jednoznačné. Usmernenie obsluhy a spoľahlivé nastavenie formátu zvyšujú efektivitu. Zmena formátu je rýchlejšia a výrazne sa skracuje aj čas nábehu a prestoje stroja.
Špeciálne funkcie
- Komunikácia cez IO-Link prostredníctvom inteligentného systému monitorovania automatizácie SAMS
- Inteligentné funkcie, ako je monitorovanie vnútornej teploty a vlhkosti
Dostupnosť
2 Výsledky
Objednávkový kód | Cena | Display | Shaft diameter | IP rating | Činnosti |
---|---|---|---|---|---|
![]() BDG0292BDG DA060-H020-NUS01-1318-0000-S4L4 |
352.30 EUR | Digital display | 20 mm | IP69K, IP68 | |
![]() BDG0291BDG DA160-H020-NUS01-1318-0000-S4L4 |
386.60 EUR | Digital display, 12 characters | 20 mm | IP69K, IP68 |
Upraviť stĺpce
Vyberte, ktoré stĺpce sa majú zobraziť.