Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Bir bakışta Fieldbus sistemleri

Fieldbus ağ modülleri aracılığıyla verimli iletişim

Fieldbus ağ modülleri

Fieldbus sistemleri modern otomasyon teknolojisinde belirleyici bir rol oynamaktadır. Kontrolörler, sensörler ve aktüatörler arasındaki iletişimi sağlarlar. Hız, güvenilirlik ve esneklik taleplerinin sürekli arttığı günümüzde, fieldbus sistemleri karmaşık süreçleri kontrol etmek ve izlemek için gerekli altyapıyı sağlamaktadır.

Ethernet tabanlı fieldbus sistemleri, endüstriyel iletişim için Ethernet teknolojisini kullanır ve bu da onlara yüksek bant genişliği ve hızlı veri iletimi sağlar. Özellikle gerçek zamanlı uygulamalar için uygundurlar ve esnek ağ mimarileri ve topolojileri sunarlar. Geleneksel fieldbus sistemleri eski iletişim standartlarına dayanır ve birçok kontrol görevi için yeterli olan sabit zaman aralıklarıyla deterministik veri iletimi sunar.

Aşağıda en yaygın fieldbus sistemlerinden bazılarını karşılaştırıyoruz: Profinet, Ethernet IP, EtherCAT, Modbus TCP, CC-Link IE Field, CC-Link IE Field Basic ve çoklu protokollü IO-Link Master. Gereksinimlerinize en uygun sistemin hangisi olduğunu öğrenin.

Ethernet tabanlı fieldbus sistemleri

Profinetotomasyon teknolojisi için özel olarak geliştirilmiş Ethernet tabanlı bir iletişim protokolüdür. Yüksek iletim hızları sunar ve zaman açısından kritik uygulamalar için gerekli olan deterministik iletişimi sağlar. Profinet hem gerçek zamanlı iletişimi (RT) hem de eşzamanlı iletişimi (IRT) destekler, bu da onu yüksek senkronizasyon gereksinimleri olan uygulamalar için ideal hale getirir. Buna ek olarak, Profinet çok çeşitli cihazları ve üreticileri entegre edebilir, bu da esnekliği artırır. Aynı durum IO-Link ile bağlantı için de geçerlidir. Bu, zaman ve maliyet tasarrufu sağlar ve proses kalitesini artırır.

Profinet modülleri:Ağ modüllerimizle Profinet, kontrol seviyesinden sürücüye kadar uçtan uca entegre edilebilir. Zorlu ortamlarda bile.

Ethernet IP(Ethernet Endüstriyel Protokolü), Ortak Endüstriyel Protokolü (CIP) temel alan Ethernet tabanlı bir başka protokoldür. Kontrolörlerin, sensörlerin ve aktüatörlerin bir ağa entegrasyonunu sağlar ve hızlı veri iletimi için gereken yüksek bant genişliğini sunar. Standart Ethernet donanımının kullanılması Ethernet IP'yi uygun maliyetli ve kolay uygulanabilir hale getirmekte, bu da onu özellikle üretim ve proses otomasyonundaki uygulamalar için cazip kılmaktadır.

Ethernet/IP için ağ modülleri:Yüksek performanslı sisteminiz için kapsamlı bir Ethernet/IP programı sunuyoruz. Ethernet/IP modüllerimiz kullanım kolaylığı açısından yüksek puan almaktadır.

EtherCAT (Kontrol Otomasyon Teknolojisi için Ethernet)otomasyon teknolojisi için geliştirilmiş gerçek zamanlı bir Ethernet protokolüdür. Son derece kısa döngü süreleri ve çok sayıda düğümü destekleme yeteneği ile karakterize edilir. EtherCAT, master'ın verileri tüm slave'lere tek bir döngüde gönderdiği bir master-slave mimarisi kullanır, bu da çok hızlı ve verimli iletişim sağlar. Bu özellikler EtherCAT'i özellikle robotik ve CNC teknolojisi gibi yüksek hassasiyet ve senkronizasyon gerektiren uygulamalar için uygun hale getirir.

EtherCAT modülleri:Balluff'un EtherCAT ağ modülleri ile siz de özellikle hızlı veri iletiminden ve esnek mimariden yararlanabilirsiniz.

Modbus TCPTCP/IP üzerinden iletişim kuran klasik Modbus protokolünün bir uzantısıdır. Uygulaması kolaydır ve proses kontrolünde sıklıkla kullanılır. Modbus TCP, üreticilerinden bağımsız olarak farklı cihazlar arasında iletişim sağlar ve sektörde geniş destek sunar. Basitliği ve esnekliği, diğer protokollerle aynı gerçek zamanlı özelliği sunmasa da Modbus TCP'yi birçok uygulama için popüler bir seçim haline getirmektedir.

Modubus TCP modülleri:Çok protokollü IO-Link master'larımız Modbus TCP özelliğine sahiptir ve gelişmiş protokolü kullanarak proseslerinizi kontrol etmenizi sağlar.

CC-Link IE AlanıEthernet teknolojisine dayalı yüksek hızlı bir fieldbus sistemidir. Yüksek bant genişliği sunar ve çeşitli otomasyon cihazlarının entegrasyonu için tasarlanmıştır. CC-Link IE Field hem gerçek zamanlı iletişimi hem de büyük miktarda veri iletimini destekler. Özellikle Asya otomasyon endüstrisinde yaygındır ve farklı üreticilerin cihazları arasında yüksek düzeyde birlikte çalışabilirlik sağlar.

CC-Link IE Field için ağ modülleri:I/O sistemlerinin CC-Link IE Field için açık, deterministik yüksek hızlı ağa mükemmel bir şekilde bağlanması için son derece işlevsel ve pratik bir fieldbus modülü geliştirdik.

CC-Link IE Alan Temelotomasyon teknolojisinde yaygın olarak kullanılan açık bir fieldbus sistemidir. Farklı otomasyon cihazları arasında iletişim sağlar ve yüksek iletim hızı sunar. CC-Link IE Field Basic özellikle basit entegrasyon ve yüksek güvenilirlik gerektiren uygulamalar için uygundur ve fabrika otomasyonunda sıklıkla kullanılır.

CC-Link IE Field Basic modülleri:Fieldbus sistemine güvenmek istiyorsanız, size bunun için uygun bir modül de sunabiliriz.

Çoklu protokole sahip IO-Link master

BuIO-Link masterçoklu protokol işlevselliği ile otomasyon teknolojisi için özellikle esnek bir çözüm sunar. Bu çoklu protokol modülleri ile farklı kontrol konseptleri için standartlaştırılmış bir topoloji kullanabilirsiniz. Sisteminize hangi üst düzey kontrolörün entegre edildiğine bakılmaksızın, fiziksel yapı ve kablolama aynı kalır. Bu sadece planlama ve kurulumu kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda otomasyon çözümlerinizin sonraki adaptasyonunu ve genişletilmesini de kolaylaştırır.

Çoklu protokole sahip IO-Link master'ların kullanımı depolama açısından da önemli avantajlara sahiptir. Farklı protokolleri tek bir modülle destekleyebildiğiniz için, gereken bileşen sayısı önemli ölçüde azalır. Daha az sayıda farklı parçanın stokta tutulması gerektiğinden, bu durum depolamanın basitleştirilmesini sağlar. Şirketler daha düşük depolama maliyetlerinden ve yedek parçaların daha hızlı bulunabilirliğinden faydalanır, bu da üretimde verimliliği ve esnekliği artırır. Buna ek olarak, cihazların basit parametrelendirilmesi ve teşhisi daha hızlı bakım ve servis yapılmasını sağlayarak toplam sahip olma maliyetini daha da düşürür.

Çoklu protokole sahip IO-Link master'larımız Profinet, EtherNet/IP ve EtherCAT gibi en yerleşik endüstriyel Ethernet protokollerini tek bir cihazda destekler. Bu ağ modülleriyle, cihazlar REST API ve MQTT gibi IoT arayüzlerini desteklediğinden gelecek için de donanımlı olursunuz. Kullanıcı dostu web arayüzü, cihazları rahat ve kolay bir şekilde kurmanıza olanak tanır. Tüm çok protokollü ağ modüllerimiz aynı zamanda IO-Link özelliklidir.

Endüstriyel otomasyonda sinerji etkileri

Fieldbus sistemlerinin REST API, MQTT ve OPC UA gibi modern iletişim protokolleriyle birleşimi, endüstriyel otomasyonda verimliliği ve esnekliği önemli ölçüde artıran sinerji etkileri yaratır. Fieldbus sistemleri sahadaki cihazlar arasında iletişimi sağlarken, yukarıda bahsedilen protokoller bu verilerin daha üst düzey sistemlere sorunsuz bir şekilde entegre edilebilmesini sağlar. Bu, otomasyon süreçlerinin merkezi olarak izlenmesini, analiz edilmesini ve kontrol edilmesini sağlayarak daha iyi yanıt verebilirlik ve daha yüksek verimlilik sağlar.


Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.