Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Mobil hidrolikler için manyetostriktif konum ölçüm sistemleri

Manyetostriktif sensörler

Uygun:

3 sürümleri

Mobil hidrolik için konum ölçüm sistemleri, en önemlisi, mobil makinelerde kaldırma ve kaldırma teknolojisi için konum geri bildirimi için hidrolik silindirlerde kullanılır. Kompakt tasarımları sayesinde sensörler tamamen hidrolik silindirin basınç alanına monte edilmiştir ve silindirin kendisi ile aynı basınç direncine sahiptir.

özellikler

  • yüksek çözünürlük
  • 2540 mm'ye kadar ölçüm uzunlukları
  • programlanabilir çıkış sinyalleri - ölçüm aralığını ters çevirin, yapılandırın ve belgeleyin
  • Temassız olduğu için aşınmaz - kesinti yok, uzun hizmet ömrü
  • çeşitli arayüzler - analog ve dijital
  • kolay silindir entegrasyonu - kompakt tasarım

3 sürümleri

sipariş kodu
Arayüz Ölçüm uzunluğu Mekanik konfigürasyon Ortam sıcaklığı Doğrusallık sapması Uygulama
Hareketler
Dijital pals 50...2540 mm 48h7 bağını sıkıştırma -40...85 °C nnnn = 0050…0500: ± 200 µm, nnnn > 0500: ± 0.04% FS (typ.± 0.02% FS) Hidrolik silindire tam olarak entegre edilmiştir
Analog, voltaj 50...2540 mm 48h7 bağını sıkıştırma -40...85 °C nnnn = 0050…0500: ± 200 µm
nnnn > 0500: ± 0.04% FS (typ.± 0.02% FS)
Hidrolik silindire tam olarak entegre edilmiştir
Analog, akım 50...2540 mm 48h7 bağını sıkıştırma -40...85 °C nnnn = 0050…0500: ± 200 µm
nnnn > 0500: ± 0.04% FS (typ.± 0.02% FS)
Hidrolik silindire tam olarak entegre edilmiştir
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.