- Aşırı ortamlar için manyetostriktif doğrusal konum sensörleri
- Mobil hidrolikler için manyetostriktif konum ölçüm sistemleri
- Patlayıcı alanlar için manyetostriktif doğrusal pozisyon sensörleri
- Profil dış gövde içinde manyetostriktif doğrusal konum sensörleri
- Uzun mesafeler için manyetostriktif pozisyon ölçüm sistemleri
- Yedekli manyetostriktif doğrusal konum sensörleri
Endüstriyel hidrolik uygulamalar için manyetostriktif doğrusal konum sensörleri
Manyetostriktif sensörler
Uygun:
25 sürümleri
BTL manyetostriktif manyetik çubuk tasarımlı doğrusal konum sensörlerinin en önemli uygulaması hidrolik tahrik üniteleridir. Bu sensörler hidrolik silindirlerde kullanım için özellikle uygundur; uygulama örnekleri arasında konum geri bildirimi, döküm ve hadde makineleri, asansör ve kaldırma teknolojileri sayılabilir.
Sensörler, kompakt boyutları sayesinde hidrolik silindirin basınç alanına tümüyle yerleştirilir ve silindirin kendisiyle aynı basınç derecesine sahiptir. Ölçüm elemanı, manyetik olmayan paslanmaz çelikten yapılmış basınç dereceli bir tüpe monte edilmiştir. Flanş, yüksek basınç alanını bir O-ring kullanarak kapatır. Dahası, elektronik ünite, çubuğun flanşı üzerinde silindirin dışındaki koruyucu bir dış gövdeye entegre edilmiştir.
Özellikler
- 1 µm'ye varan yüksek çözünürlük
- 7620 mm'ye ulaşan ölçüm uzunlukları
- Aynı anda pek çok konumu ve hızı ölçebilir
- Programlanabilen çıkış sinyalleri – ölçüm aralığını çevirme, yapılandırma ve belgelendirme
- Farklı diş tipleri sayesinde esnek kurulum
- Temassızdır,aşınma yoktur-duruş kaybı yoktur ve uzun servis ömürlüdür
- Çoklu mıknatıs teknolojisiyle daha geniş ölçüm olanakları
- Bir dizi arayüz üzerinden kolay ekipman entegrasyonu – ör. IO-Link, Profinet, EtherCAT, SSI ve analog
25 sürümleri
|
sipariş kodu
|
Arayüz | Ölçüm uzunluğu | Mekanik konfigürasyon | Ortam sıcaklığı | Doğrusallık sapması | Uygulama | Hareketler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IO-Link | 25...4000 mm |
a = B: fastening M18 thread a = Z: fastening 3/4 inch thread |
-40...85 °C | ± 50 µm | Hidrolik silindir | ||
|
k = A, 1: Analog, voltage k = E, 5: Analog, current |
25...4000 mm |
a = B: fastening M18 thread a = Z: fastening 3/4 inch thread |
-40...75 °C |
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm nnnn > 0500: ± 0.04% FS |
Hidrolik silindir | ||
|
k = A, 1: Analog, voltage k = E, 5: Analog, current |
25...4000 mm |
a = B: fastening M18 thread a = Z: fastening 3/4 inch thread |
-40...85 °C |
nnnn = 0050…0500: ± 60 µm nnnn ≥ 0500: ± 0.012% FS |
Hidrolik silindir | ||
| EtherCAT | 25...4000 mm |
a = B: fastening M18 thread a = Z: fastening 3/4 inch thread |
-40...75 °C |
nnnn = 0025…0500: ± 200 µm nnnn > 0500: ± 0.04% FS |
Hidrolik silindir | ||
| EtherCAT | 25...5000 mm |
a = B: fastening M18 thread a = Z: fastening 3/4 inch thread |
-40...85 °C | ± 50 µm | Hidrolik silindir | ||
| Dijital pals | 25...7620 mm | 3/4" dişleri sıkıştırma | -40...85 °C | nnnn = 0025…5500: ± 50 µm, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | Hidrolik silindir | ||
| EtherCAT | 25...7620 mm | 3/4" dişleri sıkıştırma | -40...85 °C | nnnn = 0050…5500: ± 30 µm, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | Hidrolik silindir | ||
| Ethernet/IP | 25...7620 mm | 3/4" dişleri sıkıştırma | -40...85 °C | nnnn = 0050…5500: ± 30 µm, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | Hidrolik silindir | ||
| Profinet | 25...7620 mm | 3/4" dişleri sıkıştırma | -40...85 °C | nnnn = 0050…5500: ± 30 µm, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | Hidrolik silindir | ||
| Analog, voltaj | 25...7620 mm | 3/4" dişleri sıkıştırma | -40...85 °C | nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | Hidrolik silindir |
Sütunları düzenle
Lütfen hangi sütunların görüntüleneceğini seçin.