- Endüstriyel hidrolik uygulamalar için manyetostriktif doğrusal konum sensörleri
- Hijyenik bölgelerde dolum seviyesi ölçümü için manyetostriktif sensörler
- Mobil hidrolikler için manyetostriktif konum ölçüm sistemleri
- Patlayıcı alanlar için manyetostriktif doğrusal pozisyon sensörleri
- Profil dış gövde içinde manyetostriktif doğrusal konum sensörleri
- Uzun mesafeler için manyetostriktif pozisyon ölçüm sistemleri
- Yedekli manyetostriktif doğrusal konum sensörleri
Aşırı ortamlar için manyetostriktif doğrusal konum sensörleri
Manyetostriktif sensörler

Uygun:
XX111111111XX sürümleri
Aşırı koşullarda mutlak hassasiyetle ölçmeniz gerektiğinde, Balluff'tan BTL sağlam manyetostriktif doğrusal konum sensörlerine güvenebilirsiniz. Tamamen paslanmaz çelikten üretilen sistemler IP69K standardına ulaşan koruma sınıflarında tasarlanmıştır ve yüksek basınçlı silindir uygulamalarında 1000 bar'a kadar dayanabilir. Temassız çalışma prensipleri, aşınmayı önleme ve neredeyse sınırsız servis ömrü sağlamayı garanti eder. Balluff, zorlu ortamlarda bile en yüksek güvenilirlik ve hassasiyet seviyesini sunar.
Özellikler
- Dayanıklı paslanmaz çelik dış gövde
- Darbe ve titreşimlere karşı üstün koruma
- En üst düzeyde su geçirmezlik, IP69K
- Sıcaklık aralığı -40…+85 °C
- 1000 bar a kadar yüksek basınca dirençlidir
- 1 µm'ye varan yüksek çözünürlük
- 7620 mm'ye ulaşan ölçüm uzunlukları
- Temassızdır, bu nedenle aşınma sorunu yoktur – duruş zaman kaybı yoktur
35 Sonuçlar
sipariş kodu | Interface | Ölçüm uzunluğu | Mekanik konfigürasyon | Ambient temperature | Non-linearity | Application | Hareketler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BTL7 -BE/BF- Serie - SSIBTL7 -BE/BF- Serie - SSI |
SSI | 25...7620 mm | M18 dişlerini sıkıştırma | -40...85 °C |
d = 1, 2, 3, 7: nnnn = 50…5500: ± 30µm d = 4, 5, 6, 8 nnnn = 50…5500: ± 2 LSB nnnn > 5500: ± 0.02% FS |
Açık hava - IP69K, Paslanmaz çelik dış gövde | |
![]() BTL7 -W- Series - Analog currentBTL7 -W- Series - Analog current |
Analog, akım | 25...7620 mm | 3/4" dişleri sıkıştırma | -40...85 °C | nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | Paslanmaz çelik dış gövde | |
![]() BTL7 -CD- Series - DigitalBTL7 -CD- Series - Digital |
Dijital pals | 25...2000 mm | M22 dişlerini sıkıştırma | -40...85 °C | nnnn = 0025…2000: ± 50 µm | 1000 bar yüksek basınca dayanıklıdır | |
![]() BTL7 -HB- Series - Analog voltageBTL7 -HB- Series - Analog voltage |
Analog, voltaj | 25...7620 mm | M18 dişlerini sıkıştırma | -40...85 °C | nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | Açık hava - IP69K, Paslanmaz çelik dış gövde | |
![]() BTL7 -W- Series - Analog voltageBTL7 -W- Series - Analog voltage |
Analog, voltaj | 25...7620 mm | 3/4" dişleri sıkıştırma | -40...85 °C | nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | Paslanmaz çelik dış gövde | |
![]() BTL7 -H- Series - Analog currentBTL7 -H- Series - Analog current |
Analog, akım | 25...7620 mm | M18 dişlerini sıkıştırma | -40...85 °C | nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | Paslanmaz çelik dış gövde | |
![]() BTL7 -CD- Series - Analog currentBTL7 -CD- Series - Analog current |
Analog, akım | 25...2000 mm | M22 dişlerini sıkıştırma | -40...85 °C | nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…2000: ± 0.01% FS | 1000 bar yüksek basınca dayanıklıdır | |
![]() BTL7 -WB- Series - Analog currentBTL7 -WB- Series - Analog current |
Analog, akım | 25...7620 mm | 3/4" dişleri sıkıştırma | -40...85 °C | nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | Açık hava - IP69K, Paslanmaz çelik dış gövde | |
![]() BTL7 -HB- Series - Analog currentBTL7 -HB- Series - Analog current |
Analog, akım | 25...7620 mm | M18 dişlerini sıkıştırma | -40...85 °C | nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | Açık hava - IP69K, Paslanmaz çelik dış gövde | |
![]() BTL7 -BE/BF- Serie - DigitalBTL7 -BE/BF- Serie - Digital |
Dijital pals | 25...7620 mm | M18 dişlerini sıkıştırma | -40...85 °C |
nnnn = 0025…5500: ± 50 µm nnnn > 5500: ± 0.02% FS |
Açık hava - IP69K, Paslanmaz çelik dış gövde |
Sütunları düzenle
Lütfen hangi sütunların görüntüleneceğini seçin.