Bezdrátový přenos dat pomocí IO-Link Wireless

Nevídané možnosti pro Váš systém IO-Link

IO-Link Wireless je ideální doplněk pro Vaše stávající systémy IO-Link Vašich strojů a systémů: Spolehlivost, s níž IO-Link propojuje Vaše snímače, akční členy a zařízení IO-Link, zůstává zachována. Vaše osvědčené nastavení zůstává beze změny. Není třeba vyměňovat žádný snímač, není třeba obnovovat žádný pohon - neexistují žádné nekompatibility. Díky bezdrátové technologii IO-Link můžete svůj osvědčený systém bez námahy posunout na novou úroveň - a otevřít si zcela nové možnosti a objevit další potenciál pro budoucnost.

(1) Bezdrátová řídicí jednotka IO-Link I (2) Bezdrátový bridge IO-Link I (3) Bezdrátový hub IO-Link I (4) IO-Link Master I (5) IO-Link hub

Ideální doplněk k osvědčeným systémům a řešením IO-Link

IO-Link Wireless je rozšířením IO-Link na fyzické úrovni a propojuje bezdrátovou komunikaci mezi snímači/akčními členy a řídicí jednotkou (PLC) v průmyslové automatizaci. Díky tomuto rozšíření je komunikační standard IO-Link vhodný pro nové výzvy a vytváří zcela nové možnosti monitorování a řízení strojů a systémů. Protože IO-Link Wireless přináší IO-Link do oblastí strojů a systémů, kde jeho použití dříve nebylo možné.

Flexibilní, spolehlivé a plně kompatibilní s kabelovým rozhraním IO-Link

Kabelové systémy IO-Link jsou podporovány zařízenímIO-Link Wireless Master s podporou bezdrátového připojení. Díky tomuto rozšíření získáte mnoho nových možností a podstatně větší flexibilitu při přenosu dat - a to vše při stejné systémové integraci a kompatibilitě. Integrace a kompatibilita systému. Konfigurace bezdrátového systému IO-Link probíhá stejným a osvědčeným způsobem: integrovaný webový server lze použít ke konfiguraci bezdrátového řídicího zařízení IO-Link stejně jako dříve.

Předurčen pro vysoké rychlosti a složité pohyby.

Obrovský další potenciál je umožněn s bezdrátovou technologií, zejména tam, kde jsou věci klikaté nebo rychlé a mobilní. Jeho použití v oblasti robotiky například umožňuje vysoce flexibilní využití plošin a chapadel v nejsložitějších pohybových sekvencích, přičemž data jsou jako obvykle spolehlivě, ale bezdrátově dostupná prostřednictvím bezdrátové technologie IO-Link. Pokud je navíc energie přenášena bezdrátově, například pomocí indukce nebo sběračů, umožňuje to zcela bezdrátové, ale nepřetržitě sledované a přesně řízené procesy a pohybové sekvence.

Přehled výhod bezdrátového rozhraní IO-Link

  • Kompatibilita s kabelovými systémy IO-Link

  • Flexibilita a agilita díky přenosové rychlosti 1 byte/5ms.

  • Spolehlivost díky velmi nízké chybovosti paketů 10⁻⁹.

  • Bezdrátový dosah až 10 metrů (20 metrů s použitím jedno kanálu)

  • Přeskakování frekvencí do volných, nevyužívaných frekvenčních pásem

  • Mechanismus černé listiny pro zajištění koexistence s jinými bezdrátovými systémy

  • Škálovatelnost díky možnosti připojit až 40 zařízení IO-Link k 5 kanálovému masteru, protože k bezdrátovému masteru IO-Link lze připojit více snímačů než ke kabelové verzi.

  • standardní snímače lze připojit prostřednictvím bezdrátového hubu IO-Link.

  • stávající zařízení IO-Link jsou bezdrátově připojena k bezdrátovému zařízení IO-Link Wireless Master pomocí Bridge IO-Link Wireless.

  • Bezdrátový Bridge IO-Link nemusí být připojen přímo k akčnímu členu nebo snímači, ale lze jej připojit i vzdáleně pomocí kabelu.

BNI00FE

IO-Link Wireless Master

BNI00H3

IO-Link Wireless Bridge

BNI00FF

IO-Link Wireless Hub

BNI00FE

IO-Link Wireless Master

Rychlé spuštění (FSU)
ano
Provozní napětí Ub
18–30,2 V DC
Připojení (COM1)
M12x1-Zásuvka, 4-pólový, D-kódovaný
Přípojka (zdroj napájení IN)
M12x1-Konektor, 4-pólový, A-kódovaný
Součtový proud US, snímač
0.2 A
Materiál pouzdra
PC, povlakovaný
ABS, Zinek, Tlakový odlitek
Rozměr
130 × 50,5 × 130 mm
Teplota prostředí
-5...50 °C
Krytí
IP 54
Přídavná rozhraní
Profinet
Verze IO-Link
1.1
Více informací o produktu
BNI00H3

IO-Link Wireless Bridge

Provozní napětí Ub
18–32 V DC
Připojení, pozice
M12x1-Konektor
M12x1-Zásuvka
Rozměr
355 x 362 x 661 mm
Teplota prostředí
-5...50 °C
Krytí
/ IP 67
Více informací o produktu
BNI00FF

IO-Link Wireless Hub

Rozhraní
IO-Link wireless 1.1
Provozní napětí Ub
18–30,2 V DC
Přípojka (zdroj napájení IN)
M12x1-Konektor, 4-pólový, A-kódovaný
Připojení, pozice
8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná
Digitální výstupy
16× PNP
Vstupy/výstupy konfigurovatelné
ano
Sledování jednotlivých kanálů
ano
Součtový proud US, snímač
2 A
Součtový proud UA, aktuátor
4 A
Spínací proud
16× 350 mA
Materiál pouzdra
PBT
Rozměr
58 x 30.8 x 155 mm
Teplota prostředí
-5...50 °C
Krytí
IP 65, našroubovaný stav
Procesní datový cyklus min.
5 ms
Procesní data IN
2 bajty
Procesní data OUT
2 bajty
Více informací o produktu


Neváhejte nás kontaktovat.

Těšíme se na vaše odpovědi.