Multifrekvenční vyhodnocovací jednotky
Flexibilní, výkonné a kompaktní
K dispozici v:
39 Verze
Naše robustní vyhodnocovací jednotky BIS V jsou zárukou rychlého přenosu dat, krátké doby cyklu a vysoké bezpečnosti dat ve všech aplikacích. Na každé vyhodnocovací jednotce můžete současně používat až čtyři čtecí/zapisovací hlavy. Jejich frekvenční nezávislost dokonce umožňuje kombinovaný provoz na různých frekvencích (LF, HF a UHF). To znamená, že můžete mít na skladě pouze jeden typ vyhodnocovací jednotky, což výrazně zjednodušuje skladování. Pro celosvětové průmyslové použití je vyhodnocovací jednotka k dispozici se všemi běžnými sběrnicovými systémy.
Speciální funkce
- Všechny celosvětově běžně dostupné sběrnicové systémy
- Variabilní koncepce montáže pro snadnou instalaci.
- Čtyři nezávisle parametrizovatelné porty pro současný provoz až čtyř čtecích/zapisovacích hlav
- Každá čtecí/zapisovací hlava indikuje svůj provozní stav pomocí dvou LED diod přímo na vyhodnocovací jednotce.
- Možnost smíšeného provozu LF, HF a UHF
- Integrovaný port IO-Link master pro připojení senzorů a akčních členů podporujících IO-Link
- Dokonalé EMC díky robustnímu pouzdru ze zinkového tlakového odlitku
- Funkční moduly mnoha běžných výrobců řídicích systémů pro rychlé použití
- Webový server pro pohodlnou vzdálenou správu
- Všechny přípojky snadno přístupné zepředu
Dostupnost
39 Verze
Objednací kód | Cena | Rozhraní | Provozní napětí Ub | Krytí | Podporované technologie RFID | Teplota prostředí | Akce |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIS012EBIS V-6102-019-C101 |
38935.9 CZK | Profibus | 24 V DC LPS Class 2 | IP 65, s konektorem | LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS00T3BIS V-6102-019-C001 |
30243.7 CZK | Profibus | 24 V DC LPS Class 2 | IP 65, s konektorem | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS0122BIS V-6106-034-C004 |
30243.7 CZK | EtherNet/IP | 24 V DC LPS Class 2 | IP 65, s konektorem | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS0122BIS V-6106-034-C004 |
30243.7 CZK | EtherNet/IP | 24 V DC LPS Class 2 | IP 65, s konektorem | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS012FBIS V-6106-034-C002 |
30243.7 CZK | EtherNet/IP | 24 V DC LPS Class 2 | IP 65, s konektorem | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS012FBIS V-6106-034-C002 |
30243.7 CZK | EtherNet/IP | 24 V DC LPS Class 2 | IP 65, s konektorem | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS013UBIS V-6108-048-C002 |
30243.7 CZK | Profinet | 24 V DC LPS Class 2 | IP 65, s konektorem | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS0146BIS V-6106-034-C104 |
38935.9 CZK | EtherNet/IP | 24 V DC LPS Class 2 | IP 65, s konektorem | LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS0146BIS V-6106-034-C104 |
38935.9 CZK | EtherNet/IP | 24 V DC LPS Class 2 | IP 65, s konektorem | LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS0147BIS V-6110-063-C102 |
38935.9 CZK | EtherCAT | 24 V DC LPS Class 2 | IP 65, s konektorem | LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C |
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.