Připojovací kabely
Velký výběr připojovacích kabelů pro každý průmyslový obor
K dispozici v:
1746 Verze
V našem obsáhlém sortimentu připojovacích kabelů pro každý průmyslový obor naleznete zaručeně tu správnou metodu připojení pro vaši aplikaci. Zajistí se tak vždy spolehlivý přenos signálů, dat a výkonu.
Různé druhy kabelů a různé násuvné konektory navíc zvyšují vaši flexibilitu při výběru vhodných připojovacích kabelů.
Nejdůležitější výhody
- velký výběr pro každý průmyslový obor
- různé druhy kabelů, různé násuvné konektory
- robustní a vhodné pro průmyslové použití
Dostupnost
1746 Verze
Objednací kód | Cena | Kabel | Připojení | Akce |
---|---|---|---|---|
BCC02M9BCC M313-0000-10-001-PX0334-050 |
312.7 CZK | PUR černá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky | Zásuvka M8 × 1, přímá, 3pólová, A kódovaná | |
BCC032HBCC M415-0000-1A-003-PX0434-050 |
356.9 CZK | PUR černá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky | Zásuvka M12 × 1, přímá, 5pólová, A kódovaná | |
BCC02M8BCC M313-0000-10-001-PX0334-020 |
208.5 CZK | PUR černá, 2 m, vhodné pro řetězové dopravníky | Zásuvka M8 × 1, přímá, 3pólová, A kódovaná | |
BCC02N3BCC M314-0000-10-003-PX0434-050 |
356.9 CZK | PUR černá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky | Zásuvka M8 × 1, přímá, 4pólová, A kódovaná | |
BCC032ZBCC M425-0000-1A-003-PX0434-050 |
356.9 CZK | PUR černá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky | Zásuvka M12 × 1, lomená, 5pólová, A kódovaná | |
BCC02NUBCC M313-0000-10-001-VX8334-020 |
179.6 CZK | PVC šedá, 2 m, vhodné pro řetězové dopravníky | Zásuvka M8 × 1, přímá, 3pólová, A kódovaná | |
BCC02MMBCC M323-0000-10-001-PX0334-050 |
312.7 CZK | PUR černá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky | Zásuvka M8 × 1, lomená, 3pólová, A kódovaná | |
BCC02MLBCC M323-0000-10-001-PX0334-020 |
208.5 CZK | PUR černá, 2 m, vhodné pro řetězové dopravníky | Zásuvka M8 × 1, lomená, 3pólová, A kódovaná | |
BCC02N4BCC M314-0000-10-003-PX0434-100 |
559.7 CZK | PUR černá, 10 m, vhodné pro řetězové dopravníky | Zásuvka M8 × 1, přímá, 4pólová, A kódovaná | |
BCC0H79BCC A213-0000-1C-123-EX43T2-050 |
534.5 CZK | TPE žlutá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky | Zásuvka 1/2", přímá, 3pólová |
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.