LF hlavy čtení/zápis a antény (70/455 kHz)
LF (70/455 kHz)
K dispozici v:
48 Verze
Naše LF hlavy čtení/zápis a antény specifické pro jednotlivé aplikace a v provedení odpovídajícím průmyslovému určení umožňují jednoduchou integraci do celkového systému. Jejich robustní pouzdra s třídou krytí IP 67 zajišťují spolehlivé použití i v náročném průmyslovém prostředí.
Podle požadavků jsou k dispozici různé verze s kabelem nebo přípojkou pro konektor. Na vyhodnocovací jednotky BIS V je možné připojit až čtyři hlavy čtení/zápis. Dosah zápisu/čtení závisí na použité kombinaci hlavy čtení/zápis a datového nosiče, které jsou navíc ovlivněny druhem provozu (statický nebo dynamický), montážním materiálem a volnou vzdáleností od kovu.
Charakteristiky
- speciální hlavy čtení/zápis v provedení s Ø 14,5 mm nebo M16 pro zapuštěnou montáž do kovových prvků
- k dispozici kabely o délce 1 m, 5 m a 10 m
- pro zajištění funkce nelze kabel zkrátit
- je třeba spojovací kabel BCC0FCK k připojení k vyhodnocovacím jednotkám BIS V
- možnost individuálních, zakázkových konstrukčních provedení
Dostupnost
48 Verze
Objednací kód | Cena | Rozměr | Materiál pouzdra | Teplota prostředí | Akce |
---|---|---|---|---|---|
BIS00PHBIS C-310-PU1-05 |
4484 CZK | Ø 30 × 70 mm | Mosaz, poniklovaný | 0...70 °C | |
BIS0066BIS C-305-PU1-01 |
5891.4 CZK | 25 × 10 × 50 mm | ABS, GF16 | 0...70 °C | |
BIS00N3BIS C-306/10-S4 |
3925.8 CZK | Ø 16 × 50 mm | Mosaz, Matice, mosaz poniklovaná, poniklovaný | 0...70 °C | |
BIS006FBIS C-306-PU1-05 |
4310.4 CZK | Ø 16 × 35 mm | Mosaz, poniklovaný | 0...70 °C | |
BIS005ZBIS C-300-PU1-05 |
3879.9 CZK | Ø 14,5 × 35 mm | Mosaz, poniklovaný | 0...70 °C | |
BIS00PCBIS C-306-PU1-01 |
4396.6 CZK | Ø 16 × 35 mm | Mosaz, poniklovaný | 0...70 °C | |
BIS0067BIS C-305-PU1-05 |
5775.9 CZK | 25 × 10 × 50 mm | ABS, GF16 | 0...70 °C | |
BIS0068BIS C-305-PU1-10 |
6534.1 CZK | 25 × 10 × 50 mm | ABS, GF16 | 0...70 °C | |
BIS006EBIS C-306-PU1-00,3-SA1 |
4864.9 CZK | Ø 16 × 35 mm | Mosaz, poniklovaný | 0...70 °C | |
BIS006YBIS C-315/05-S4 |
5917.9 CZK | 80 × 40 × 80 mm | PBT | 0...70 °C |
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.