Následně zapojené zesilovače pro kapacitní snímací hlavy
Kapacitní snímače
K dispozici v:
6 Verze
Následně zapojené zesilovače Balluff umožňují snadné nastavování a vyhodnocování našich kapacitních snímacích hlav. K tomuto nabízíme kompaktní vyhodnocovací zařízení se spínacími signály, analogovými hodnotami nebo funkcí IO-Link pro montáž na DIN lištu.
Různé možnosti nastavení mimo kritická prostředí poskytují rozšířený rozsah funkcí pro téměř všechny snímací hlavy Balluff.
Charakteristiky
- pro snadné nastavení a vyhodnocení téměř všech kapacitních snímacích hlav Balluff
- s komfortním vyhodnocovacím zařízením nebo vyhodnocovacím zařízením IO-Link pro montáž na DIN lištu
- možné nastavení mimo kritické podmínky prostředí
- kompaktní konstrukční provedení a nejrůznější funkční režimy
Dostupnost
6 Verze
Objednací kód | Cena | Rozměr | Připojení | Rozhraní | Časová funkce | Krytí | Akce |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAE00KHBAE SA-CS-025-YP-BP02 |
2168.2 CZK | 10,5 × 45 × 75,5 mm | Kabel, 2,00 m, PUR | PNP/NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) | IP 40 | ||
BAE00LABAE SA-CS-026-YP-BP00,3-GS04 |
2987.7 CZK | 10,5 × 45 × 75,5 mm | Kabel s konektorem, M12 × 1, 0,30 m, PUR |
Analogové napětí / analogový proud 0–10 V / 4–20 mA PNP/NPN Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) |
Programovatelné zpoždění zapnutí a vypnutí | IP 40 | |
BAE00KJBAE SA-CS-026-YP-BP02 |
2829.6 CZK | 10,5 × 45 × 75,5 mm | Kabel, 2,00 m, PUR |
Analogové napětí / analogový proud 0–10 V / 4–20 mA PNP/NPN Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) |
Programovatelné zpoždění zapnutí a vypnutí | IP 40 | |
BAE00L9BAE SA-CS-025-YP-BP00,3-GS04 |
2354.9 CZK | 10,5 × 45 × 75,5 mm | Kabel s konektorem, M12 × 1, 0,30 m, PUR | PNP/NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) | IP 40 | ||
BAE00ZKBAE SA-CS-025-PS-BP00,1-GS49 |
2601.4 CZK | 10,5 × 45 × 75,5 mm | Kabel s konektorem, M8 × 1, 0,1 m, PUR | PNP Spínací kontakt (NO) | IP 40 | ||
BAE00LCBAE SA-CS-027-YI-BP00,3-GS04 |
2987.7 CZK | 10,5 × 45 × 75,5 mm | Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 4pólový, 0,30 m, PUR | IO-Link 1.1 PNP/NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) | Programovatelné zpoždění zapnutí a vypnutí | IP 40 |
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.