Vyhodnocovací jednotky UHF (860...960 MHz)
UHF (860/960 MHz)
K dispozici v:
46 Verze
Naše vyhodnocovací jednotka BIS V univerzálně použitelná pro různé frekvence zjednodušuje vaše skladové hospodářství. Vyznačuje se flexibilním použitím a umožňuje smíšený provoz všech produktových řad (BIS M, BIS L, BIS C, BIS U). S vyhodnocovací jednotkou BIS V lze současně provozovat až čtyři hlavy čtení/zápisu. Pro účely použití bez ohledu na daný průmyslový obor jsou navíc k dispozici všechny celosvětově běžné sběrnicové systémy.
Charakteristiky
- BIS U-602x jako výkonná Long Range alternativa pro dosah až 6 m a větší
- dokonalá elektromagnetická kompatibilita díky robustnímu zinkovému pouzdru litému pod tlakem
- všechny přípojky jsou snadno dostupné z přední strany
- LCD displej a tlačítka pro snadné uvedení do provozu
- každá hlava čtení/zápis signalizuje svůj provozní stav prostřednictvím dvou LED přímo na vyhodnocovací jednotce
- jsou certifikována různá provedení BIS U pro specifická použití v konkrétních zemích
- integrovaný port IO-Link Master pro připojení snímačů a ovladačů kompatibilních s IO-Link
- internetový server pro pohodlné sledování stavu na dálku
- rychlé použití díky funkčním komponentám mnoha běžných výrobců řízení
- USB rozhraní pro uvedení do provozu bez připojení přes sběrnici
- BIS Cockpit: hlavy čtení/zápis lze parametrizovat nezávisle na rozhraní pomocí softwarového nástroje pro PC
- UHF Configuration Tool (UHF-Manager) pro pohodlné nastavení všech parametrů potřebných pro provoz
Dostupnost
46 Verze
Objednací kód | Cena | Rádiové schválení | Rozhraní | Provozní napětí Ub | Krytí | Teplota prostředí | Akce |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIS012EBIS V-6102-019-C101 |
38935.9 CZK | Evropa, Hong Kong, Jižní Afrika, Argentina, Kanada, USA, Mexiko, Čína, Jižní Korea, Japonsko | Profibus | 24 V DC LPS Class 2 | IP 65, s konektorem | 0...60 °C | |
BIS00T3BIS V-6102-019-C001 |
30243.7 CZK | Evropa, Hong Kong, Jižní Afrika, Argentina, Kanada, USA, Mexiko, Čína, Jižní Korea, Japonsko | Profibus | 24 V DC LPS Class 2 | IP 65, s konektorem | 0...60 °C | |
BIS0122BIS V-6106-034-C004 |
30243.7 CZK | Evropa, Hong Kong, Jižní Afrika, Argentina, Kanada, USA, Mexiko, Čína, Jižní Korea, Japonsko | EtherNet/IP | 24 V DC LPS Class 2 | IP 65, s konektorem | 0...60 °C | |
BIS0122BIS V-6106-034-C004 |
30243.7 CZK | Evropa, Hong Kong, Jižní Afrika, Argentina, Kanada, USA, Mexiko, Čína, Jižní Korea, Japonsko | EtherNet/IP | 24 V DC LPS Class 2 | IP 65, s konektorem | 0...60 °C | |
BIS012FBIS V-6106-034-C002 |
30243.7 CZK | Evropa, Hong Kong, Jižní Afrika, Argentina, Kanada, USA, Mexiko, Čína, Jižní Korea, Japonsko | EtherNet/IP | 24 V DC LPS Class 2 | IP 65, s konektorem | 0...60 °C | |
BIS012FBIS V-6106-034-C002 |
30243.7 CZK | Evropa, Hong Kong, Jižní Afrika, Argentina, Kanada, USA, Mexiko, Čína, Jižní Korea, Japonsko | EtherNet/IP | 24 V DC LPS Class 2 | IP 65, s konektorem | 0...60 °C | |
BIS013UBIS V-6108-048-C002 |
30243.7 CZK | Evropa, Hong Kong, Jižní Afrika, Argentina, Kanada, USA, Mexiko, Čína, Jižní Korea, Japonsko | Profinet | 24 V DC LPS Class 2 | IP 65, s konektorem | 0...60 °C | |
BIS0146BIS V-6106-034-C104 |
38935.9 CZK | Evropa, Hong Kong, Jižní Afrika, Argentina, Kanada, USA, Mexiko, Čína, Jižní Korea, Japonsko | EtherNet/IP | 24 V DC LPS Class 2 | IP 65, s konektorem | 0...60 °C | |
BIS0146BIS V-6106-034-C104 |
38935.9 CZK | Evropa, Hong Kong, Jižní Afrika, Argentina, Kanada, USA, Mexiko, Čína, Jižní Korea, Japonsko | EtherNet/IP | 24 V DC LPS Class 2 | IP 65, s konektorem | 0...60 °C | |
BIS0147BIS V-6110-063-C102 |
38935.9 CZK | Evropa, Hong Kong, Jižní Afrika, Argentina, Kanada, USA, Mexiko, Čína, Jižní Korea, Japonsko | EtherCAT | 24 V DC LPS Class 2 | IP 65, s konektorem | 0...60 °C |
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.