Digitální ukazatele polohy
Ukazatele polohy
K dispozici v:
2 Verze
S digitálním ukazatelem polohy od společnosti Balluff můžete rychle a bezpečně manipulovat s velkým typovým množstvím produktů a stále menšími dávkami. Tento digitální ukazatel polohy Vám nabízí poloautomatické nastavení formátu s jasným vedením obsluhy. Toto přímé vedení uživatele a přesné nastavení formátu zvýší Vaší efektivitu. Nejen že změna formátu je provedena rychleji, ale také doba spouštění a prostoje strojů jsou výrazně sníženy.
Speciální funkce
- Rozšířená funkčnost IO-Link prostřednictvím systému Smart Automation Monitoring System (SAMS)
- Chytré funkce, jako je sledování vnitřní teploty a vlhkosti
Dostupnost
2 Verze
Objednací kód | Cena | Indikace | Průměr hřídele | Krytí | Akce |
---|---|---|---|---|---|
BDG0291BDG DA160-H020-NUS01-1318-0000-S4L4 |
10427.6 CZK | Digitální displej, 12 znaků | 20 mm | IP 69K, IP 68 | |
BDG0292BDG DA060-H020-NUS01-1318-0000-S4L4 |
9137 CZK | Digitální displej | 20 mm | IP 69K, IP 68 |
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.