Vyhodnocovací jednotky HF (13,56 MHz)
HF (13.56 MHz)
K dispozici v:
43 Verze
S naší vyhodnocovací jednotkou BIS V můžete na každou vyhodnocovací jednotku využívat současně až čtyři hlavy čtení/zápis. Vaše frekvenční nezávislost umožňuje smíšený provoz všech frekvencí (BIS M, BIS L, BIS C, BIS U). Je tak potřeba pouze jeden typ vyhodnocovacích jednotek, což významně zjednodušuje skladové hospodářství. Pro použití bez ohledu na daný průmyslový obor jsou navíc k dispozici vyhodnocovací jednotky pro všechny celosvětově běžné sběrnicové systémy.
Charakteristiky
- vynikající vlastnosti z hlediska EMC díky robustnímu pouzdru ze zinkového odlitku
- všechny přípojky jsou snadno dostupné z přední strany
- variabilní koncepce upevnění pro snadnou montáž na DIN lišty nebo profily
- LCD displej a tlačítka pro snadné uvedení do provozu
- každá hlava čtení/zápis signalizuje svůj provozní stav prostřednictvím dvou LED přímo na vyhodnocovací jednotce
- integrovaný port IO-Link Master pro připojení snímačů a ovladačů kompatibilních s IO-Link
- internetový server pro pohodlné sledování stavu na dálku
- funkční bloky mnoha běžných výrobců řídicích systémů pro rychlé zahájení používání
- integrovaný přepínač sítě Ethernet se dvěma porty pro liniovou a kruhovou topologii
- malé a kompaktní rozměry (172 × 48 × 62 mm)
- USB rozhraní pro rychlé uvedení do provozu bez připojení přes sběrnici
- BIS Cockpit: hlavy čtení/zápis lze parametrizovat nezávisle na rozhraní pomocí softwarového nástroje pro PC
- napájení přes robustní násuvný konektor 7/8" pro náročná průmyslová prostředí
Dostupnost
43 Verze
Objednací kód | Cena | Rozhraní | Provozní napětí Ub | Krytí | Podporované technologie RFID | Teplota prostředí | Akce |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIS012EBIS V-6102-019-C101 |
38935.9 CZK | Profibus | 24 V DC LPS Class 2 | IP 65, s konektorem | LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS00T3BIS V-6102-019-C001 |
30243.7 CZK | Profibus | 24 V DC LPS Class 2 | IP 65, s konektorem | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS0122BIS V-6106-034-C004 |
30243.7 CZK | EtherNet/IP | 24 V DC LPS Class 2 | IP 65, s konektorem | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS0122BIS V-6106-034-C004 |
30243.7 CZK | EtherNet/IP | 24 V DC LPS Class 2 | IP 65, s konektorem | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS012FBIS V-6106-034-C002 |
30243.7 CZK | EtherNet/IP | 24 V DC LPS Class 2 | IP 65, s konektorem | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS012FBIS V-6106-034-C002 |
30243.7 CZK | EtherNet/IP | 24 V DC LPS Class 2 | IP 65, s konektorem | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS013UBIS V-6108-048-C002 |
30243.7 CZK | Profinet | 24 V DC LPS Class 2 | IP 65, s konektorem | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS0146BIS V-6106-034-C104 |
38935.9 CZK | EtherNet/IP | 24 V DC LPS Class 2 | IP 65, s konektorem | LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS0146BIS V-6106-034-C104 |
38935.9 CZK | EtherNet/IP | 24 V DC LPS Class 2 | IP 65, s konektorem | LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS0147BIS V-6110-063-C102 |
38935.9 CZK | EtherCAT | 24 V DC LPS Class 2 | IP 65, s konektorem | LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C |
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.