Podsvětlovací zařízení
Osvětlení pro kamerové systémy Vision a stroje
K dispozici v:
12 Verze
S našimi podsvětlovacími zařízeními kontrolujete rozměry a tvary snadno a nezávisle na materiálu a povrchu objektu. Můžete si vybrat z různých konstrukčních velikostí s různými průměry světelného pole (25 × 25 mm až 300 × 200 mm) a z provedení s červeným a infračerveným světlem. Dobré vědět: Podsvětlovací zařízení Balluff lze použít také jako osvětlení rozptýleným dopadajícím světlem.
Charakteristiky
- extrémně plochá konstrukce
- snadná a rychlá instalace
- mnohostranná použitelnost a intenzivní světlo
- kvalitní pouzdro, IP54 nebo IP69K
- prvotřídní materiály
- dodávané také v provedení z ušlechtilé oceli
Dostupnost
12 Verze
Objednací kód | Cena | Připojení | Materiál | Stínítko | Skupina LED podle IEC 62471 | Druh světla | Akce |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAE000HBAE LX-VS-HR100 |
12293.2 CZK | Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 4pólový, 0,3 m |
Hliník eloxovaný černý Sklo PMMA |
100 x 100 mm | Volná skupina | LED červené světlo | |
BAE00FRBAE LX-VS-HI100 |
13960.9 CZK | Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 4pólový, 0,3 m |
Hliník eloxovaný černý Sklo PMMA |
100 x 100 mm | Riziková skupina 1 | LED infračervené | |
BAE00KRBAE LX-VS-HI050 |
10514.1 CZK | Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 4pólový, 0,3 m |
Hliník eloxovaný černý Sklo PMMA |
50 x 50 mm | Riziková skupina 1 | LED infračervené | |
BAE000EBAE LX-VS-HR025 |
7438.2 CZK | Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 4pólový, 0,3 m |
Hliník eloxovaný černý Sklo PMMA |
25 x 25 mm | Volná skupina | LED červené světlo | |
BAE000FBAE LX-VS-HR050 |
8846.6 CZK | Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 4pólový, 0,3 m |
Hliník eloxovaný černý Sklo PMMA |
50 x 50 mm | Volná skupina | LED červené světlo | |
BAE00KPBAE LX-VS-HI150 |
17781 CZK | Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 4pólový, 0,3 m |
Hliník eloxovaný černý Sklo PMMA |
150 x 100 mm | Riziková skupina 1 | LED infračervené | |
BAE00MUBAE LX-VS-HR300 |
28064.4 CZK | Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 4pólový, 0,3 m |
Hliník eloxovaný černý Sklo PMMA |
300 x 200 mm | Volná skupina | LED červené světlo | |
BAE00WMBAE LX-VS-HI300 |
34989 CZK | Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 4pólový, 0,30 m |
Hliník eloxovaný černý Sklo PMMA |
300 x 200 mm | Riziková skupina 1 | LED infračervené | |
BAE00C5BAE LX-VS-HR150 |
16116 CZK | Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 4pólový, 0,3 m |
Hliník eloxovaný černý Sklo PMMA |
150 x 100 mm | Volná skupina | LED červené světlo | |
BAE00JCBAE LX-VS-HR200 |
20652.2 CZK | Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 4pólový, 0,3 m |
Hliník eloxovaný černý Sklo PMMA |
200 x 150 mm | Volná skupina | LED červené světlo |
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.