- Indukční jednopolohové spínače
- Indukční řadové polohové spínače
- Mechanické jednopolohové spínače
- Mechanické jednopolohové spínače odolné proti mimořádně vysokým teplotám
- Mechanické jednopolohové spínače s bezpečnostními spínacími kontakty
- Mechanické jednopolohové spínače s nuceným odpojením
- Mechanické řadové polohové spínače pro zvýšený teplotní rozsah
- Mechanické řadové polohové spínače s bezpečnostními spínacími kontakty
- Mechanické řadové polohové spínače s nuceným odpojením
- Mechanické řadové polohové spínače s výměnnou lištou
Mechanické řadové polohové spínače
Vačkové spínače
K dispozici v:
489 Verze
U mechanických řadových polohových spínačů bez nuceného odpojení provádí spínací operaci teleskopicky se vysunující zdvihátko. Pomocí tohoto dochází k přepínání mechanického spínacího prvku v samostatné, utěsněné komoře. V konkrétním případě je rozhodující optimální volba tvaru zdvihátka v kombinaci s našimi vačkami. Tato vám pak zaručí dlouhou životnost vaší aplikace.
Charakteristiky
- dlouhá životnost
- robustní pouzdro pro extrémní aplikace
- kompatibilita s IO-Link
- šest konstrukčních řad
- v závislosti na konstrukční řadě až 16 spínacích bodů
- volitelná indikace funkce
- dvoukomorový systém s třídou krytí IP 67: membrána nepodléhající opotřebení s hermetickým oddělením mechanismu zdvihátka a vnitřního prostoru spínače
- bezúdržbové, samomazné vedení zdvihátka s pouzdrem kluzného ložiska
Dostupnost
489 Verze
Objednací kód | Cena | Spínací místa, počet | Tvar zdvihátka | Provedení | Způsob připojení | Vzdálenost spínacích míst | Akce |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BSE0008BSE 44.0-RK |
1019.4 CZK | Šroubovací svorka | |||||
BSE0009BSE 61-RK |
819.6 CZK | Šroubovací svorka | |||||
BSE000NBSE 85-RK |
1136 CZK | Šroubovací svorka | |||||
BNS0292BNS 819-B03-L12-61-12-10 |
6722.4 CZK | 3 | 1–3. spínací místo: valivé ložisko | Pružinový kontakt | Šroubovací svorka | 12 mm | |
BNS01RPBNS 819-B03-D08-40-11 |
4798 CZK | 3 | 1–3. spínací místo: vrchol impulzu | Pružinový kontakt | Šroubovací svorka | 8 mm | |
BNS026RBNS 819-B02-D12-61-12-10 |
4079.7 CZK | 2 | 1–2. spínací místo: vrchol impulzu | Pružinový kontakt | Šroubovací svorka | 12 mm | |
BNS0287BNS 819-B03-D12-61-12-10 |
5716.1 CZK | 3 | 1–3. spínací místo: vrchol impulzu | Pružinový kontakt | Šroubovací svorka | 12 mm | |
BNS02AHBNS 819-B04-R12-61-12-10 |
7640.5 CZK | 4 | 1–4. spínací místo: kladka | Pružinový kontakt | Šroubovací svorka | 12 mm | |
BSE000LBSE 74.1-RK |
977.9 CZK | Šroubovací svorka | |||||
BNS01RWBNS 819-B03-D08-40-13 |
4883.7 CZK | 3 | 1–3. spínací místo: vrchol impulzu | Pružinový kontakt | Šroubovací svorka | 8 mm |
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.