Reflektory a reflexní fólie
Reflektory, vlákna, optika
K dispozici v:
49 Verze
Pro každé prostředí ten správný reflektor: Naše kulaté a hranaté reflektory a reflexní fólie jsou odolné vůči vysokým teplotám i chemikáliím. Hodí se pro použití s červeným světlem, bílým světlem, infračerveným světlem i laserovými aplikacemi.
Své optimální funkčnosti dosahují reflektory a reflexní fólie Balluff ve spojení s našimi optoelektronickými snímači. Pro individuální použití ve vaší aplikaci si můžete vybírat z různých velikostí a možností upevnění.
Charakteristiky
- přesné a robustní
- snadné upevnění nalepením nebo přišroubováním
- různé konstrukce
- kvalitní materiály
- homogenní optické vlastnosti
Dostupnost
49 Verze
Objednací kód | Cena | Princip funkce | Provedení | Rozměr | Aktivní plocha | Akce |
---|---|---|---|---|---|---|
BAM00UYBOS R-22 |
425.3 CZK | Reflektor BOS | Hrana kostky 1,2 mm | 51 × 61 × 7,5 mm | 22,6 cm² | |
BAM00WLBOS R-9 |
339.9 CZK | Reflektor BOS | Hrana kostky 4 mm | 51 × 61 × 8 mm | 22,6 cm² | |
BAM00W7BOS R-33 |
212.7 CZK | Reflektor BOS | Hrana kostky 4 mm | 19 × 60 × 6,1 mm | 4,9 cm² | |
BAM00UKBOS R-1 |
272.4 CZK | Reflektor BOS | Hrana kostky 4 mm | Ø 84 × 7,3 mm | 50,9 cm² | |
BAM00WFBOS R-7-0,25 |
202.3 CZK | Reflektor BOS | Reflexní fólie, mikropyramidy | 50 × 250 × 0,5 mm | 125,0 cm² | |
BAM0126BOS R-10 |
215.4 CZK | Reflektor BOS | Hrana kostky 4 mm | Ø 62 × 8,8 mm | 20,4 cm² | |
BAM00UTBOS R-16 |
163.5 CZK | Reflektor BOS | Hrana kostky 1,2 mm | Ø 21 × 5,2 mm | 1,9 cm² | |
BAM01H7BOS R-38 |
191.9 CZK | Reflektor BOS | Hrana kostky 0,9 mm | Ø 10 × 13,6 mm | 0,3 cm² | |
BAM01H9BOS R-41 |
300.9 CZK | Reflektor BOS | Hrana kostky 1,2 mm | 10 × 40 × 3,7 mm | 1,4 cm² | |
BAM00WABOS R-5 |
215.4 CZK | Reflektor BOS | Hrana kostky 4 mm | 18 × 120 × 6 mm | 13,9 cm² |
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.