Propojovací kabely
Bezpečný a spolehlivý přenos pomocí robustních kabelů
K dispozici v:
3376 Verze
S našimi robustními propojovacími kabely je vždy zajištěn spolehlivý přenos signálů, dat a výkonu. V naší obrovské nabídce naleznete zaručeně tu správnou metodu připojení pro vaši průmyslovou aplikaci.
Můžete si vybrat z různých druhů kabelů a nejrůznějších konektorů.
Nejdůležitější výhody
- správné připojení pro vaši speciální aplikaci
- různé druhy kabelů, různé násuvné konektory
- spolehlivý přenos signálů, dat a výkonu
- robustní a vhodné pro průmyslové použití
Dostupnost
3376 Verze
Objednací kód | Cena | Kabel | Připojení 1 | Připojení 2 | Akce |
---|---|---|---|---|---|
BCC02R7BCC M313-M313-30-300-PX0334-010 |
312.5 CZK | PUR černá, 1 m, vhodné pro řetězové dopravníky | M8x1-Zásuvka, přímý, 3-pólový, A-kódovaný | M8x1-Konektor, přímý, 3-pólový, A-kódovaný | |
BCC04WMBCC VA04-M413-3E-664-PX0350-050 |
511.8 CZK | PUR černá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky | A, DIN-0°/180°-Ventilový konektor, lomený, 4-pólový | M12x1-Konektor, přímý, 3-pólový, A-kódovaný | |
BCC03M9BCC M415-M313-3F-300-PX0334-003 |
288 CZK | PUR černá, 0.3 m, vhodné pro řetězové dopravníky | M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný | M8x1-Konektor, přímý, 3-pólový, A-kódovaný | |
BCC02RABCC M313-M313-30-300-PX0334-030 |
381.9 CZK | PUR černá, 3 m, vhodné pro řetězové dopravníky | M8x1-Zásuvka, přímý, 3-pólový, A-kódovaný | M8x1-Konektor, přímý, 3-pólový, A-kódovaný | |
BCC02R6BCC M313-M313-30-300-PX0334-006 |
298.4 CZK | PUR černá, 0.6 m, vhodné pro řetězové dopravníky | M8x1-Zásuvka, přímý, 3-pólový, A-kódovaný | M8x1-Konektor, přímý, 3-pólový, A-kódovaný | |
BCC02R5BCC M313-M313-30-300-PX0334-003 |
288 CZK | PUR černá, 0.3 m, vhodné pro řetězové dopravníky | M8x1-Zásuvka, přímý, 3-pólový, A-kódovaný | M8x1-Konektor, přímý, 3-pólový, A-kódovaný | |
BCC02R9BCC M313-M313-30-300-PX0334-020 |
347.3 CZK | PUR černá, 2 m, vhodné pro řetězové dopravníky | M8x1-Zásuvka, přímý, 3-pólový, A-kódovaný | M8x1-Konektor, přímý, 3-pólový, A-kódovaný | |
BCC039LBCC M415-M414-3A-304-PX0434-015 |
369 CZK | PUR černá, 1.5 m, vhodné pro řetězové dopravníky | M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný | |
BCC02R8BCC M313-M313-30-300-PX0334-015 |
329.8 CZK | PUR černá, 1.5 m, vhodné pro řetězové dopravníky | M8x1-Zásuvka, přímý, 3-pólový, A-kódovaný | M8x1-Konektor, přímý, 3-pólový, A-kódovaný | |
BCC03C1BCC M425-M414-3A-606-PX0434-050 |
609.8 CZK | PUR černá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky | M12x1-Zásuvka, lomený, 5-pólový, A-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný |
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.