Datový nosič HF (13,56 MHz)
HF (13.56 MHz)
K dispozici v:
109 Verze
Datové nosiče doprovázejí obrobky v rámci celého výrobního procesu. Při tom jsou vystavovány někdy i extrémním podmínkám v důsledku vysokých teplot, kovovému okolního prostředí a dalších okolních vlivů. Naše datové nosiče HF odolávají i při vysokých nárocích daných takovýmito okolními podmínkami. V širokém portfoliu Balluff najdete vždy ten vhodný produkt pro nejrůznější podmínky.
Charakteristiky
- pasivní datové nosiče: data a nezbytná energie se indukuje z hlavy čtení/zápis
- všechny datové nosiče jsou vybaveny jednoznačným identifikačním číslem (Unique ID), přičemž toto číslo lze pouze načítat a nelze je měnit
- možnost celosvětového použití díky shodě s požadavky normy ISO 15693
- datové nosiče EEPROM do paměťové kapacity 992 bytů
- datové nosiče FRAM s pamětí až 128 kilobytů pro téměř neomezený počet cyklů zápisu
- montáž nalepením nebo přišroubováním
- vysoké úrovně třídy krytí do IP 68/69K
- nejrůznější výhodné vlastnosti, jako např. montáž na kovové prvky, odolnost vůči vysoké teplotě
- pro časově kritické aplikace: datové nosiče Balluff s vysokou rychlostí provozu (až osmkrát rychlejší než specifikace ISO 15693)
- speciální rohové datové nosiče pro přenosové systémy, u nichž je možnost čtení/zápisu ze dvou stran
- k dispozici i datové nosiče s malými rozměry
- datové nosiče „šrouby“ lze snadno upevnit na objekt a opět je rychle odebrat
Dostupnost
109 Verze
Objednací kód | Cena | Materiál pouzdra | Rozměr | UID sériové číslo, pouze snímatelné | Typ paměti | Uživatelská data, snímání/záznam | Teplota prostředí | Skladovací teplota | Akce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIS00YFBIS M-132-03/L |
155.6 CZK | ABS, černý | Ø 24,9 × 4,8 mm | 8 Byte | EEPROM | 112 Byte | -20...85 °C | -40...85 °C | |
BIS0044BIS M-110-02/L |
261.3 CZK | PA 6 | Ø 20 × 2,8 mm | 8 Byte | FRAM | 2000 Byte | -25...85 °C | -25...85 °C | |
BIS0042BIS M-105-02/A |
861 CZK | Epoxidová pryskyřice se skleněnými vlákny, GF | Ø 11,98 × 6 mm | 8 Byte | FRAM | 2000 Byte | -25...70 °C | -25...85 °C | |
BIS00WWBIS M-181-03/L |
101 CZK | Ø 22 × 1,5 mm | 8 Byte | EEPROM | 112 Byte | -20...85 °C | -40...85 °C | ||
BIS003YBIS M-101-01/L |
228.2 CZK | Epoxidová pryskyřice se skleněnými vlákny, GF | Ø 30 × 1 mm | 4 Byte | EEPROM | 752 Byte | -25...70 °C | -25...85 °C | |
BIS003ZBIS M-102-01/L |
236.1 CZK | Epoxidová pryskyřice se skleněnými vlákny, GF | Ø 50 × 1 mm | 4 Byte | FRAM | 752 Byte | -25...70 °C | -25...85 °C | |
BIS0040BIS M-105-01/A |
760 CZK | Epoxidová pryskyřice se skleněnými vlákny, GF | Ø 11,98 × 6 mm | 4 Byte | EEPROM | 752 Byte | -25...70 °C | -25...85 °C | |
BIS0043BIS M-108-02/L |
880.1 CZK | PBT, GF | 32 × 11 × 52 mm | 8 Byte | FRAM | 2000 Byte | -25...70 °C | -25...85 °C | |
BIS0045BIS M-111-02/L |
266 CZK | PA 6 | Ø 30 × 2,8 mm | 8 Byte | FRAM | 2000 Byte | -25...85 °C | -25...85 °C | |
BIS0046BIS M-112-02/L |
270.7 CZK | PA 6 | Ø 50 × 3,3 mm | 8 Byte | FRAM | 2000 Byte | -25...85 °C | -25...85 °C |
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.