Datový nosič UHF (860...960 MHz)
UHF (860/960 MHz)
K dispozici v:
26 Verze
Datové nosiče neboli tagy označují objekt určený k identifikaci a vybavují jej dodatečnými informacemi, které mohou být čteny, popisovány a zajištěny heslem. Ukládají údaje o produktech, procesech a kvalitě, a tak dodávají spolehlivé informace o životním cyklu produktů.
Naše moderní datové nosiče UHF splňují nejvyšší požadavky průmyslových aplikací: Odolávají vysokým teplotám, vlhkosti, chemikáliím, a lze je spolehlivě načítat dokonce i v okolním prostředí tvořeném kovy.
Oproti čárovým kódům lze RFID tagy načítat i bez optického vizuálního kontaktu, a nejsou proto rovněž choulostivé na znečištění. Nutná energie pro pasivní datové nosiče se indukuje přes hlavu čtení/zápis, respektive se odebírá z elektromagnetických vln vysílaných anténou.
Charakteristiky
- široké produktové portfolio s různými provedeními, rozměry a možnostmi použití
- všechny datové nosiče mají jednoznačné, neměnné identifikační číslo (TID), jakož i individuálně programovatelný kód EPC (Electronic Product Code)
- globální normy ISO 18000-6C, resp. EPC Gen2 Class1
- dodatečná oblast uživatelské paměti s možností volného zápisu do velikosti 112 bytů
- některé varianty datových nosičů s dodatečnou ochranou pomocí hesla
- Možnosti montáže: nalepení, zalití nebo přišroubování
- k dispozici varianty pro přímou montáž na kov
- k dispozici velmi cenově výhodné, samolepicí Smart-Label pro jednorázové použití a trvalé umístění na produktu
- realizace nejrůznějších průmyslových požadavků volbou vhodných datových nosičů
- optimální sladění s čtecím systémem
- realizace masových aplikací prostřednictvím nízkonákladových tagů
- speciální datové nosiče bez obsahu silikonů pro automobilový průmysl
- speciální tagy odolné proti teplotám do 220 °C
- možnost individuálně navržených variant podle specifikací zákazníka
Dostupnost
26 Verze
Objednací kód | Cena | Rozměr | EPC paměť, snímání/záznam | Materiál pouzdra | Akce |
---|---|---|---|---|---|
BIS00WCBIS U-102-05/CA-HT |
1430.1 CZK | 52 × 11,5 × 128 mm | 240 Bit | PPS | |
BIS00WFBIS U-101-04/CA-HT |
1240.7 CZK | 51,5 × 6,4 × 51,5 mm | 240 Bit | PPS | |
BIS0164BIS U-151-M2/CAA |
6.7 CZK | 54 × 34 mm | 128 Bit | Papír | |
BIS0168BIS U-155-M2/CAA |
6.7 CZK | 27 × 97 mm | 128 Bit | Papír | |
BIS016HBIS U-159-M2/CAA |
53.6 CZK | 23 × 1 × 100 mm | 496 Bit | PET | |
BIS016MBIS U-111-M2/CAA |
29.6 CZK | 54 × 0,84 × 85,7 mm | 128 Bit | PVC | |
BIS0172BIS U-108-M2/CAM |
76.8 CZK | 15 × 12,5 × 80 mm | 128 Bit | ABS | |
BIS0173BIS U-109-M2/CAM |
89.4 CZK | 48 × 12,6 × 51 mm | 128 Bit | ABS | |
BIS0174BIS U-103-M2/CAM |
85.2 CZK | 25 × 12,85 × 110 mm | 128 Bit | ABS | |
BIS018FBIS U-112-M4/CAA |
222.3 CZK | 29,3 × 19,2 × 66,2 mm | 96 Bit | PVDF |
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.