T-slučovače
Slučovače bez kabelu zaručují bezpečné připojení
K dispozici v:
17 Verze
Pro spolehlivé sbírání, spojování a rozdělování dvou signálů vám společnost Balluff nabízí obsáhlý sortiment T - slučovačů. Naše řešení se vyznačují malou, úzkou a kompaktní konstrukcí a jsou dodávána v různých konstrukčních provedeních.
Široký sortiment společnosti Balluff zahrnuje T - slučovače s připojením M8, M12 a 7/8", jež jsou vhodné pro 3-, 4- a 5žilové kabely. Různá ochranná zapojení a varianty bez upevňovacích otvorů nebo s jedním či dvěma upevňovacími otvory vám přitom nabízejí vysokou flexibilitu.
Charakteristiky
- robustní a vhodné pro průmyslové použití
- odolné vůči nárazům a vibracím
- třída krytí IP 67, volitelně IP 68
- kvalitní materiály
- jasné LED
- flexibilní využití – různá zapojení, varianty bez upevňovacích otvorů, s jedním nebo dvěma upevňovacími otvory
Dostupnost
17 Verze
Objednací kód | Cena | Připojení 1 | Připojení 2 | Připojení 3 | Akce |
---|---|---|---|---|---|
BCC09JCBCC M415-M313-M313-U0014-000 |
433.7 CZK | M12x1-Konektor, 4-pólový, A-kódovaný | M8x1-Zásuvka, 3-pólový, A-kódovaný | M8x1-Zásuvka, 3-pólový, A-kódovaný | |
BCC089PBCC M415-M415-M415-U0003-000 |
416.4 CZK | M12x1-Konektor, 5-pólový, A-kódovaný | M12x1-Zásuvka, 4-pólový, A-kódovaný | M12x1-Zásuvka, 4-pólový, A-kódovaný | |
BCC09MUBCC M415-M415-M415-U0016-000 |
416.4 CZK | M12x1-Konektor, 5-pólový, A-kódovaný | M12x1-Zásuvka, 5-pólový, A-kódovaný | M12x1-Zásuvka, 5-pólový, A-kódovaný | |
BCC0AA7BCC A315-A315-A315-T0023-000 |
1723.6 CZK | 7/8"-16 UN-Zásuvka, 5-pólový | 7/8"-16 UN-Zásuvka, 5-pólový | 7/8"-16 UN-Konektor, 5-pólový | |
BCC0F56BCC M414-M415-M415-U0051-000 |
571.6 CZK | M12x1-Konektor, 4-pólový, A-kódovaný | M12x1-Zásuvka, 3-pólový, A-kódovaný | M12x1-Zásuvka, 3-pólový, A-kódovaný | |
BCC08CABCC M415-M415-M415-U0007-000 |
1019.9 CZK | M12x1-Zásuvka, 5-pólový, A-kódovaný | M12x1-Konektor, 5-pólový, A-kódovaný | M12x1-Zásuvka, 5-pólový, A-kódovaný | |
BCC0AA5BCC A313-A313-A313-T0021-000 |
1508.2 CZK | 7/8"-16 UN-Zásuvka, 3-pólový | 7/8"-16 UN-Zásuvka, 3-pólový | 7/8"-16 UN-Konektor, 3-pólový | |
BCC0AA6BCC A314-A314-A314-T0022-000 |
1623 CZK | 7/8"-16 UN-Zásuvka, 4-pólový | 7/8"-16 UN-Zásuvka, 4-pólový | 7/8"-16 UN-Konektor, 4-pólový | |
BCC0AEZBCC M415-M415-M415-U0025-000 |
416.4 CZK | M12x1-Konektor, 5-pólový, A-kódovaný | M12x1-Zásuvka, 5-pólový, A-kódovaný | M12x1-Zásuvka, 5-pólový, A-kódovaný | |
BCC0F58BCC M415-M415-M415-U0053-000 |
675.1 CZK | M12x1-Konektor, 5-pólový, A-kódovaný | M12x1-Zásuvka, 5-pólový, A-kódovaný | M12x1-Zásuvka, 5-pólový, A-kódovaný |
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.