23.05.2023
Polní napájecí zdroje s krytím IP67 a propojením IO-Link
Výkonná jednotka decentralizované automatizace
S novou generací našich inteligentních napájecích zdrojů s krytím IP67 získáte to nejlepší z jednoho zdroje: 1 a 3fázová zařízení ve vysokých výkonových třídách, funkce IO-Link pro monitorování stavu a vzdálenou parametrizaci a více výstupů, které jsou k dispozici ve variantách 7/8" a M12.
Decentralizované, flexibilní, efektivní
Naše napájecí jednotky s krytím IP67 šetří náklady a prostor díky krátkým kabelům, malým průřezům kabelů a malým rozměrům. Decentralizované použití přímo v terénu výrazně snižuje náklady na plánování, logistiku a kabeláž. Rozhraní IO-Link umožňuje dálkovou parametrizaci a sledování stavu.
Jak jednofázové jednotky 360 W, tak třífázové jednotky 600 W napájejí systémy s trvalým výstupním proudem až 12 A na kanál. V režimu power-boost dokonce krátkodobě poskytují až 40 A celkového výkonu, například pro rozběhové proudy.
Speciální vlastnosti
- Krytí bez odlitků s krytím IP65/IP67
- Až 12 A trvalého výkonu na kanál (5 s až 40 A celkového výkonu)
- Účinnost vyšší než 95,6 %.
- Jednofázové nebo třífázové jednotky, volitelně v provedení 7/8" nebo M12
- Dva výstupy se čtyřmi kanály s pojistkami (UA a US samostatně)
- Monitorování stavu a vzdálená parametrizace prostřednictvím IO-Link
Výhody našich polních napájecích zdrojů ve vašem procesu
Váš proces |
Vaše výhody |
Vlastnost produktu |
Plánování |
Vysoká míra volnosti díky flexibilní/modulární výrobě |
Systém "vše v jednom"; třída krytí IP65/67 |
Zadávání zakázek |
Nízká administrativní/logistická náročnost; minimální struktura seznamu dílů |
Autonomní provoz díky inteligentní distribuci a monitorování napájení |
Instalace |
Nízké nároky na zapojení |
Montáž konektorů M12 a 7/8" v terénu |
Uvedení do provozu |
Systém Plug and Play |
Standardní kalibrace výrobce |
Provoz |
Nízká produkce tepla; vyšší dostupnost stroje |
Účinnost > 95,6 %; IO-Link; funkce sledování stavu zařízení |
Údržba a výměna |
Snadná výměna, opakovaně použitelná |
Dálková parametrizace |
Perfektní doplněk našeho síťového portfolia
S našimi novými polními napájecími zdroji získáte skutečné posílení výkonu našich síťových modulů. Díky vysokému výkonu až 25 A trvalého proudu a krátkodobému (5 s) napájení se můžete spolehnout na to, že síťové zdroje budou fungovat i v budoucnu.
40 A celkového výkonu lze snadno a kompletně napájet dva 16 A hlavní síťové moduly M12-L IO-Link (např. BNI00EN) nebo čtyři 9 A hlavní síťové moduly 7/8" IO-Link (např. BNI005H) prostřednictvím řetězce.
Polní napájecí zdroje lze samozřejmě kombinovat i s jinými řešeními Balluff. Tímto způsobem mohou zařízení napájet pomocným napětím také systémy RFID, kamery nebo moduly I/O. Dokonce i energeticky náročné pohony, jako jsou stejnosměrné motory nebo ventilové terminály, lze díky funkci Power Boost napájet přímo v terénu. To z nich dělá ideální napájecí jednotky pro decentralizované použití, zejména v rozsáhlých systémech nebo aplikacích, kde je vyžadována vysoká míra flexibility, například v modulárních výrobních koncepcích a fluidní výrobě. Kromě všech aplikací s rozhraním IO-Link, které jdou ruku v ruce s decentralizovanou automatizací, jsou tyto napájecí jednotky obzvláště vhodné také pro logistické aplikace, dopravníkové technologie, výrobní buňky a aplikace v automobilovém průmyslu a robotice.
- Výstupní výkon max.
- 360 W
- Output voltage
- 24 - 28 V DC
- Výstupní jmenovitý proud
- 15 A
- Vstupní napětí
- 85...264 V AC
- Přípojka (zdroj napájení IN)
- 7/8"-Konektor, 3-pólový
- Přípojka (zdroj napájení OUT)
- 7/8"x2-Zásuvka
- Teplota prostředí
- -25...70 °C
- Krytí
- IP 67/ IP 65
- Rozměr
- 181 x 59 x 183 mm
- Upevnění
- Přírubová montáž
- Materiál pouzdra
-
Hliník
PET - Schválení/konformita
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Výstupní výkon max.
- 360 W
- Output voltage
- 24 - 28 V DC
- Výstupní jmenovitý proud
- 15 A
- Vstupní napětí
- 85...264 V AC
- Přípojka (zdroj napájení IN)
- M12x1-Konektor, 3-pólový, S-coded-kódovaný
- Přípojka (zdroj napájení OUT)
- M12x2-Zásuvka, 5-pólový, L-coded-kódovaný
- Teplota prostředí
- -25...70 °C
- Krytí
- IP 67/ IP 65
- Rozměr
- 181 x 59 x 183 mm
- Upevnění
- Přírubová montáž
- Materiál pouzdra
-
Hliník
PET - Schválení/konformita
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Výstupní výkon max.
- 600 W
- Output voltage
- 24 - 28 V DC
- Výstupní jmenovitý proud
- 25 A
- Vstupní napětí
- 323...552 V AC
- Přípojka (zdroj napájení IN)
- 7/8"-Konektor, 4-pólový
- Přípojka (zdroj napájení OUT)
- 7/8"x2-Zásuvka
- Teplota prostředí
- -25...70 °C
- Krytí
- IP 67/ IP 65
- Rozměr
- 181 x 59 x 183 mm
- Upevnění
- Přírubová montáž
- Materiál pouzdra
-
Hliník
PET - Schválení/konformita
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Výstupní výkon max.
- 600 W
- Output voltage
- 24 - 28 V DC
- Výstupní jmenovitý proud
- 25 A
- Vstupní napětí
- 323...552 V AC
- Přípojka (zdroj napájení IN)
- M12x1-Konektor, 4-pólový, S-coded-kódovaný
- Přípojka (zdroj napájení OUT)
- M12x2-Zásuvka, 5-pólový, L-coded-kódovaný
- Teplota prostředí
- -25...70 °C
- Krytí
- IP 67/ IP 65
- Rozměr
- 181 x 59 x 183 mm
- Upevnění
- Přírubová montáž
- Materiál pouzdra
-
Hliník
PET - Schválení/konformita
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Připojovací kabely
- Připojení 1
- M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, L-kódovaný
- Připojení 2
- M12x1-Konektor, přímý, 5-pólový, L-kódovaný
- Kabel
- PUR šedá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky
- Počet vodičů
- 5
- Teplota kabelu, pevná instalace
- -40...80 °C
- Teplota kabelu, flexibilní instalace
- -30...80 °C
- Provozní napětí Ub
- 60 V DC / 50 V AC
- Jmenovitý proud (40 °C)
- 16.0 A
- Krytí
- IP 65, IP 67, IP 69K / IP 65, IP 67, IP 69K
- Schválení/konformita
-
CE
WEEE
Připojovací kabely
- Připojení
- Zásuvka M12 × 1, přímá, 4pólová, S kódovaná
- Kabel
- PUR černá, 10 m
- Počet vodičů
- 4
- Průřez vodiče
- 1.5 mm²
- Teplota kabelu, pevná instalace
- -50...80 °C
- Teplota kabelu, flexibilní instalace
- -20...80 °C
- Provozní napětí Ub
- 630 V DC / 630 V AC
- Jmenovitý proud (40 °C)
- 12.0 A
- Krytí
- IP 67, IP 68, IP 69K
- Schválení/konformita
-
CE
WEEE
cULus
Propojovací kabely
- Připojení 1
- 7/8"-Zásuvka, přímý, 5-pólový
- Připojení 2
- 7/8"-Konektor, přímý, 5-pólový
- Kabel
- PUR černá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky
- Počet vodičů
- 5
- Teplota kabelu, pevná instalace
- -50...80 °C
- Teplota kabelu, flexibilní instalace
- -20...80 °C
- Provozní napětí Ub
- 300 V DC / 300 V AC
- Jmenovitý proud (40 °C)
- 10.0 A
- Krytí
- IP 67, IP 68 / IP 67, IP 68
- Schválení/konformita
-
CE
cULus
WEEE
Připojovací kabely
- Připojení
- Zásuvka 7/8", přímá, 3pólová
- Spínací výstup
- antivalentní
- Kabel
- PUR černá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky
- Počet vodičů
- 3
- Průřez vodiče
- 1.5 mm²
- Teplota kabelu, pevná instalace
- -40...80 °C
- Teplota kabelu, flexibilní instalace
- -20...80 °C
- Provozní napětí Ub
- 300 V DC / 300 V AC
- Jmenovitý proud (40 °C)
- 13.0 A
- Krytí
- IP 67, IP 68
- Schválení/konformita
-
CE
cULus
WEEE
Downloads
-
Next generation IP67 power supplies – powerhouses of decentralized automation applications