Magnetostrikční lineární snímače pro odměřování polohy s profilovou konstrukcí

Typecode:

BTL C1 - Profil PF - IO-Link

Tento produkt je k dispozici pro expresní výrobu.
Další informace.

Expresní výroba

Potřebujete produkt naléhavě? Pak využijte naši expresní výrobu: 24 - 48 hodin výroby plus doba přepravy/logistiky. (Dodací lhůtu můžete také zkrátit výběrem expresního dodání.)

Vaše objednávka bude okamžitě zkontrolována a zahájena. V individuálních případech nemusí být expresní výroba možná. O tom vás samozřejmě budeme neprodleně informovat a expresní náklady zrušíme.

Upozorňujeme, že výrobky vyrobené v expresní výrobě nelze vyměnit.

EUR
+150 EUR
Cena za expresní výrobu (250 EUR per item)

Žádost o kontakt

Rozhraní
IO-Link
Měřená délka
25–4 000 mm
Přesnost opakování
≤ ±10 µm
Odchylka linearity
± 50 µm
Provozní napětí Ub
18–30 V DC
Teplota prostředí
-25...85 °C
Mechanické provedení
Plochý profil – 21 × 35 mm
Materiál pouzdra
Hliník, eloxovaný
Krytí
IP 67 s konektorem
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technická dokumentace
  • Datasheet

  • Certifikát MTTF.

  • Likvidace

Povinné příslušenství

Řídicí tyče pro profilovou konstrukci

Mechanické příslušenství

Snímač polohy pro profilovou konstrukci